Vad är skillnaden mellan A-, B- och C-standarder?

A-standarder

A-standarder är grundläggande säkerhetsstandarder där grundläggande begrepp, konstruktionsprinciper och allmänna aspekter som gäller maskiner tas upp.

Exempel på A-standard:

  • SS-EN ISO 12100 – allmänna konstruktionsprinciper

B-standarder

B-standarder är områdesspecifika grundläggande säkerhetsstandarder som tar upp säkerhetsaspekter eller en typ av skyddsanordningar som kan användas för ett antal maskiner. Det finns dock två typer av B-standarder: B1-standarder för särskilda säkerhetsaspekter och B2-standarder för skyddsanordningar.

Exempel på B1-standarder:

  • SS-EN ISO 13849-1/-2 – säkerhetsrelaterade delar av styrningar
  • SS-EN ISO 13855 – placering av skyddsanordningar

Exempel på B2-standarder:

  • SS-EN ISO 13851 – tvåhandmanöveranordningar och
  • SS-EN ISO 14120 – fasta avskiljande skyddsanordningar 

C-standarder

C-standarder är maskinsäkerhetsstandarder som beskriver detaljerade säkerhetskrav för särskilda maskiner eller en grupp av maskiner.

Exempel på C-standarder:

  • SS-EN ISO 16092-3 – hydrauliska pressar
  • SS-EN 415 – förpackningsmaskiner
  • SS-EN 415, 1–10 – varmformningsmaskiner

 

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält