Vad menas med en grupp av maskiner?

Enligt maskindirektivet 2006/42/EG är det fråga om en grupp av maskiner när enskilda maskiner samverkar eller är ordnade på ett sådant sätt att de ska betraktas som en sluten enhet.

För att testa om det rör sig om en grupp av maskiner fastställer man om antingen produktionsteknisk eller säkerhetsteknisk sammankoppling förekommer.

1. Produktionsteknisk sammankoppling?

Ja Fortsätt till 2.
Nej EG-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning av de enskilda maskinerna

2. Säkerhetsteknisk sammankoppling?

Ja Grupp av maskiner enligt maskindirektivet, EG-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning av gruppen av maskiner
Nej EG-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning av de enskilda maskinerna

Om det rör sig om en ”grupp av maskiner” och en EG-försäkran om överensstämmelse måste utfärdas är det den som sammanfogar eller ser till att sammanfoga ”gruppen av maskiner” från enskilda eller ofullständiga maskiner som betraktas som tillverkare. Det kan vara både tillverkaren av en enskild maskin eller ofullständig maskin och den som använder den tillverkade ”gruppen av maskiner”. Det är viktigt att avtalsreglera detta, annars betraktas operatören som tillverkare.

Den som visar sig vara tillverkaren av ”gruppen av maskiner” är ansvarig för att gruppen som helhet uppfyller säkerhets- och hälsoskyddskraven i maskindirektivet 2006/42/EG.

Uppgifterna för tillverkaren av ”gruppen av maskiner” omfattar:

  1. Skapa teknisk dokumentation: Enligt bilaga VII i maskindirektivet 2006/42/EG ska tillverkaren skapa den tekniska dokumentation som krävs.
  2. Riskbedömning och riskreducering: Här ligger fokus särskilt på gränssnitten mellan de sammankopplade maskinerna.
  3. Skapa en bruksanvisning: Tillverkaren ska skapa en omfattande bruksanvisning för hela ”gruppen av maskiner”. Även bruksanvisningar och underhållsanvisningar för de enskilda maskinerna är en del av den fullständiga dokumentationen.
  4. Genomföra förfarandet för bedömning av överensstämmelse: Enligt artikel 12 och bilaga VIII-X i maskindirektivet 2006/42/EG ska tillverkaren genomföra motsvarande förfarande för bedömning av överensstämmelse för ”gruppen av maskiner”.
  5. Upprätta och skriva under EG-försäkran om överensstämmelse: Enligt bilaga II i maskindirektivet 2006/42/EG ska tillverkaren upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse för ”gruppen av maskiner”.
  6. Sätta dit typskylten och CE-märket: Tillverkaren förser ”gruppen av maskiner” med en särskild typskylt som innehåller den föreskrivna informationen samt med CE-märket enligt bilaga III i maskindirektivet 2006/42/EG.
  7. Integrera dokumentation: EG-försäkran om överensstämmelse och bruksanvisning för fullständiga maskiner samt försäkran om inbyggnad och monteringsanvisningar för ofullständiga maskiner som är inbyggda i ”gruppen av maskiner” ska läggas till i den tekniska dokumentationen för ”gruppen av maskiner”.

Det är viktigt att följa dessa noggrant för att säkerställa säkerhet och överensstämmelse hos ”gruppen av maskiner”.

Relaterade länkar

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält