Hur kan felstacken läsas av och sparas?

Programvaruverktyget PNOZmulti Configurator

Hur kan felstacken läsas av och sparas?

  1. Öppna felstacken i PNOZmulti Configurator. Internetanslutning krävs.
  2. Högerklicka i feltextfältet under menyn ”Visning” för att aktivera allt.
  3. Sedan ställer du in filsökväg och filnamn under menyposten ”Spara” …
  4. … sparar dem och mejlar till den tekniska supporten ([email protected]).
    Filen *.mperr kan öppnas med valfri textredigerare (t.ex. Anteckningar i Windows).

 

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält