Vad är konfigurerbara ingångar och utgångar på basmodulen PNOZ m B0 i ministyrningen PNOZmulti 2?

Ministyrningen PNOZmulti 2

PNOZmulti 2-basmodulen PNOZ m B0 har 20 säkra ingångar. Upp till 8 stycken av dessa kan konfigureras som utgångar för standardtillämpningar. Förutom 4 säkra halvledarutgångar finns även 4 halvledarutgångar som kan konfigureras som utgångar för standardtillämpningar eller som testpulsutgångar.

För var och en av dessa konfigurerbara in-/utgångar kan den önskade funktionen tilldelas i PNOZmulti Configurator. Standardutgångarna passar till exempel för meddelanden till överordnade styrningar.

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält