Varför lyser LED-lampan Fault rött efter att chipkortet har bytts ut?

De konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti

Användarprogrammet på chipkortet måste vara identiskt med användarprogrammet i det interna minnet i basmodulen PNOZmulti. PNOZmulti kontrollerar detta vid varje omstart. Om användarprogrammen är olika tänds LED-lampan Fault på PNOZmulti. För att överta användarprogrammet från chipkortet måste följande steg utföras:

PNOZ m0p/m1p/m2p/m3p:

  • Stäng av manöverspänningen vid PNOZmulti.
  • Sätt in chipkortet med det nya användarprogrammet i modulen.
  • Lägg en brygga från utgång OA0 till ingång i19.
  • Slå på manöverspänningen.
  • LED-lampan DIAG blinkar gult.
  • Stäng av manöverspänningen.
  • Ta bort bryggan mellan utgång OA0 och ingång i19.
  • Slå på manöverspänningen igen.
  • PNOZmulti startar med det nya programmet.

PNOZmulti mini och PNOZmulti 2:

  • Stäng av manöverspänningen vid PNOZmulti.
  • Sätt in chipkortet med det nya användarprogrammet i modulen.
  • Slå på manöverspänningen.
  • När projektnamnet och ”Accept?” visas på displayen trycker du in vridbrytaren i 5 sekunder och släpper den sedan.
  • PNOZmulti startar med det nya programmet.

 

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält