Hur kan styrningshuvudet återställas till fabriksinställningarna?

PLC-styrningar och I/O-system

Återställning till ursprungsläget: (genomför följande steg på mindre än 10 sekunder)

  • Stäng av spänningen till PSS.
  • Ta ut SD-kortet.
  • Slå på spänningen till PSS.
  • Håll Reset-knappen intryckt i mer än 5 sekunder tills LED-lampan DIAG blinkar.
  • Släpp Reset-knappen.
  • Tryck in Reset-knappen.
  • Släpp Reset-knappen.

Styrningshuvudet har nu följande grundinställningar:

  • Enhetsnamn: PSS__
  • IP-adress: 169.254.1.0 till 169.254.254.255 (automatisk IP-mekanism)
  • Subnet-mask: 255.255.0.0
    SD-kortet kan formateras via en dator.
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält