Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH i Tyrolen tillverkar högkvalitativa en- och flerskiktsskivor för olika tillämpningar inom träbyggnation. För att ytterligare förbättra sina produkters kvalitet, materialeffektivitet och hållbarhet har företaget automatiserat den tidigare manuella reparationen av skador såsom kvisthål, sprickor eller kådfläckar. Resultatet är en mycket effektiv produktionslinje som bearbetar naturträskivor på ett precist och materialsnålt sätt. Eftersom maskinsäkerheten har hamnat i fokus i takt med ökande automation har Pilz implementerat ett heltäckande säkerhetskoncept för Nordpan Rubner – från riskbedömning och CE-överensstämmelse till integration av säkra sensorer. Maskinvarulösningens kärna är säkerhetslåset PSENmlock med solenoid.
Säker automation för ökad säkerhet inom träbyggnation
Automatiserad reparation av naturträskivor
En framtidssäker säkerhetslösning
För den nya reparationsanläggningen utvecklade Pilz både säkerhetskonceptet och säkerhetslösningen, samt följde med projektet från riskanalys, via fastställande av erforderlig Performance Level, till teknisk implementering och CE-överensstämmelse. Eftersom flera såg-, fräs- och borraggregat är i drift inom anläggningen får skyddsgrindarna inte öppnas förrän alla farliga rörelser har stannat helt och hållet. Därför används PSENmlock, ett säkerhetslås med solenoid, på åtkomstgrindarna till den slutna produktionslinjen: Den integrerade nödupplåsningen i säkerhetslåset med solenoid gör det möjligt för operatörerna att när som helst på ett säkert sätt lämna anläggningens inre utrymme vid fara. För Nordpan Rubner resulterade detta i en robust och framtidssäker säkerhetslösning som kombinerar hög tillgänglighet, säkra underhållsprocesser och skalbar automation för reparationsanläggningens kommande utbyggnadsfaser.
Snabböversikt över fördelarna
- Reparationsanläggningens underhåll och drift genomförs säkert, tack vare skyddsgrindar med inbyggd nödupplåsning
- Ett säkerhetskoncept, och en robust och säker skyddsgrindslösning för träbyggnation som tål damm och vibrationer, från en och samma leverantör
- En framtidssäker, standardiserbar säkerhetsarkitektur för fler automationsprojekt
Kundutlåtande
”Innovation, kontinuerliga investeringar och en kompromisslös kvalitetsfilosofi är grunden vi står på. Med ett konsekvent säkerhetskoncept blir modern teknik nämligen en drivkraft för naturlig produktkvalitet. Pilz fungerar här som en integrerad partner – dels för tekniken, dels som rådgivare och garant för efterlevnad av lagstiftningen.”
Om Nordpan Rubner
Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH grundades 1969 och har i mer än 50 år tillverkat högkvalitativa naturträskivor för en rad olika tillämpningar inom träbyggnation. Företaget har sitt säte i Strassen (Östtyrolen) och tillverkar där naturträskivor för olika användningsområden och branscher: Sortimentet omfattar en- och flerskiktsskivor i olika kvaliteter och dimensioner. De över fem miljoner kvadratmeter naturträskivor som tillverkas varje år används inom hall- och industribyggnation, inredning och fasadkonstruktion.
Våra produkter i praktiken
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]