Under sina framträdanden förtrollar Ehrlich Brothers gång på gång sin publik med spännande illusioner. Då måste samspelet mellan trolleri och teknik alltid fungera smidigt och säkert. De flexibla ljusridåerna PSENopt II typ 3 tar hand om tekniken inom åtgärdsområdet för säker övervakning av kameran som åker längs scenens kant.
Ljusridåer i magisk tillämpning – fritt fram på scen!
Säker åtkomst till underscenen
Kameran sitter på en släde som korsar åtkomstområdet till underscenen i det nedre scenområdet med hög hastighet. Tidigare har blixtljus varnat för när kameran har närmat sig. Konceptet behövde optimeras för att höja säkerheten för scenteknikerna och utesluta manipulation. Idag står Pilz ljusridåer PSENopt II typ 3 med handupplösning för säkerheten för riskområdet. Om någon sträcker in handen eller går in mellan det första ljusridåparet när kameran är i rörelse stoppas kamerasläden omedelbart. Först när personen passerar den andra ljusridån kvitteras området automatiskt och frigörs för den åkande kameran. Denna anpassning gör att Ehrlich Brothers kan koncentrera sig på showens dramaturgi och skapa perfekta illusioner utan att behöva känna någon oro.
Snabböversikt över fördelarna:
- Ljusridån PSENopt II typ 3 är lämplig för tillämpningar upp till PL d
- Ljusridåernas snabba reaktionstid ger så små avstånd till riskområdet som möjligt
- Tillförlitlig säkerhet, även när scentekniken regelbundet sätts upp och tas isär
Om Ehrlich Entertainment GmbH & Co. KG
Magikerna Ehrlich Brothers är en del av Ehrlich Entertainment GmbH & Co. KG, som grundades 2005. Företaget med säte i Bünde i närheten av Bielefeld organiserar magikernas turnéer och ser till att framträdandena fungerar väl.
”I vår bransch är det viktigt med direktkontakt, korta beslutsvägar och pålitlig service. Med en förstklassig produkt och en lösning som skräddarsytts till våra behov lyckades Pilz övertyga oss om att vi hade valt rätt partner.”
Produkten i applikationen:
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]