Smart vikning med PSENslock och PNOZmulti 2

Anläggning för kartongresning

Wächter Packautomatik utvecklar och tillverkar skräddarsydda förpackningslösningar. Ett exempel är den effektiva kartongresaren Tablomat LE, som kan hantera upp till 30 kartonger per minut. Med hjälp av den beröringsfria skyddsgrindssensorn PSENslock och säkerhetsstyrningen PNOZmulti 2 från Pilz är manöverkonceptet ännu flexiblare och det blir enkelt att göra formatbyten. Inom förpackningsindustrin är flexibilitet och effektivitet viktig, särskilt i end of line-processer.

Mer flexibilitet för användning och drift!

Under utvecklingen av resningsanläggningen Tablomat LE integrerades därför ett nytt och framtidssäkert automations- och säkerhetskoncept. Sensorernas diagnosuppgifter ska vara tillgängliga för maskinstyrningen i realtid, så att anläggningsoperatören har fullständig överblick över maskinstatusen. I de fyra skyddsgrindarna på maskinen används det beröringslösa skyddsgrindssystemet PSENslock. Systemet hanterar säker lägesövervakning och processlåsning. Säkerhetsstyrningen PNOZmulti 2 övervakar skyddsgrindarna, den installerade nödstoppsknappen och hanterar utbytet av diagnosuppgifter via fältbussmodulen med PLC. Genom denna effektiva lösning kan formatbyten och okomplicerade anpassningar av sensor- och ställdonsteknik utföras snabbt och enkelt.

Skyddsgrindssensor PSENslock

Tillsammans med Pilz uppnådde vi alla våra uppsatta mål för Tablomat LE: Lådresaren övertygar genom den kompakta och överskådliga kabeldragningen och kan snabbt anpassas efter nya uppgifter. Anläggningen fungerar i princip störningsfritt, och operatören har alltid bra överblick över maskinens status.

Jürgen Schulte, tillverkningschef på Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG

Fördelarna med lösningen:

  • Effektivare diagnostik minskar stilleståndstiderna: Anläggningsoperatören har alltid fullständig överblick över maskinstatusen
  • Anpassade, transparenta automationskoncept ökar säkerheten
  • Högre anläggningstillgänglighet tack vare mer flexibilitet: Maskinen kan snabbt utrustas för nya uppgifter

Om Wächter

Logotyp för Wächter Packautomation

I mer än 43 år har Wächter och deras runt 200 medarbetare planerat, konstruerat och tillverkat specialmaskiner inom förpackningsteknik. Företaget erbjuder även modifieringar av befintliga maskiner och eftermontering på äldre maskiner. Wächter är ett väletablerat namn över hela världen inom livsmedels-, dryck- och golvindustrin.

Produkter i applikationen:
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
Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält