Säkra förlopp med ljusridåerna PSENopt II

Med Pilz nya generation beröringsfria skyddsanordningar PSENopt II hanterar österrikiska SRW Automation & Services GmbH en hel uppsättning automations- och säkerhetsuppgifter för robotapplikationer, rundbordsautomater samt in- och utmatningar. Det som gjorde att valet föll på säkerhetsljusridån var dess höga robusthet och de korta reaktionstiderna. Dessutom hade den en ytterligare fördel: Företaget behövde en ljusridå av typ 3, och Pilz är det enda företaget på marknaden med en sådan i utbudet.

Reaktionssnabb säkerhetslösning med utmärkt flexibilitet

Säkerhetsljusridåer på kartonneringsanläggning

SRW valde en barriärfri säkerhetslösning från Pilz till två olika anläggningar: I en kartongsfyllningsanläggning, där transportbandsteknik ställer upp inmatade kartonger och sedan staplar dem med hjälp av en robot i transportbehållare, hanteras säkerheten i förloppet av ljusridåerna PSENopt II. På det sättet sker av- och pålastningen flexibelt och påverkar inte produktionsprocessen. PSENopt II används även i en monteringscell, där komponenterna först bestyckas och sedan pressas på ett mönsterkort. Här ser ljusridåerna till att eliminera faror som uppstår från cellens inbyggda sexaxlade robot, servopressen och/eller det rörliga rundbordet.

För SRW:s båda tillämpningar var hög flexibilitet vid in- och utmaningen av delar och i hanteringen avgörande, och det uppfyller PSENopt II. Dessutom krävdes en lönsam typlösning och det ger ljusridåerna eftersom de är av typ 3. För SRW var det nämligen viktigt att få en mycket tillgänglig helhetslösning för säkerheten med användarvänliga funktioner för diagnostik och underhåll.

Säkerhetsljusridåer på robotceller

”Vi bestämde oss för de nya ljusridåerna PSENopt II från Pilz eftersom de är de enda som uppfyller kategori 3, de är dessutom snabbare och enklare att montera, vilket gör installations- och idrifttagningsfasen kortare, och passar i princip alla våra arbetsuppgifter.”

Andreas Stummer, chef för teknisk försäljning och projektledning på SRW Automation & Service GmbH

Fördelarna med lösningen:

Säkerhetsljusridåer i kartongfyllningsanläggningar
  • tillämpningar upp till PL (d) med säkerhetsljusridån av typ 3 kan skapas enkelt
  • mycket robust och tålig mot stötar, kollisioner och vibrationer (upp till 50g)
  • enkel montering för båda tillämpningarna
  • extremt korta reaktionstider

Om SRW Automation & Service

Det österrikiska systemintegrationsföretaget levererar innovativa Turnkey-lösningar inom komplex robotteknik, sammankoppling av anläggningar och specialmaskinteknik. Företaget utformar, utvecklar och tillverkar styrningar och anläggningar enligt kundernas önskemål. Den särskilda kompetensen hos SRW ligger inom planering, integration och sammankoppling av enskilda komponenter.

Logotyp för SRW Automation & Service

Produkten i applikationen:

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält