På den här sidan hittar du aktuell information, nyheter och anvisningar om versionerna av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator.
Ta reda på vilka funktioner som har lagts till och hur du kan konfigurera ännu mer effektivt i framtiden.
All relevant information om aktuella och tidigare versioner av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator.
På den här sidan hittar du aktuell information, nyheter och anvisningar om versionerna av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator.
Ta reda på vilka funktioner som har lagts till och hur du kan konfigurera ännu mer effektivt i framtiden.
I framtiden kan även FSoE SubInstances som endast stöder SRA-parametrar anslutas via FSoE MainInstance PNOZmulti 2. Detta utökar de möjliga tillämpningarna inom säker kommunikation och skapar mer flexibilitet vid integrationen av motsvarande enheter.
FSoE SubInstance kontrollerar CRC för denna parametrisering och säkerställer därmed att parameterstatusarna synkroniseras på ett konsekvent och begripligt sätt.
Din fördel: ökad kompatibilitet, tydliga säkerhetskontroller och ytterligare ett steg mot genomgående stöd för moderna FSoE-arkitekturer.
SRA-konfiguration är tillgänglig för att stödja FSoE SubInstances. Alla tidigare tillgängliga FSoE-moduler är kompatibla med den.
Den fristående basmodulen PNOZmulti PNOZ m C0 har 8 säkra ingångar och 4 säkra halvledarutgångar. Vad är nytt? På PNOZmulti Configurator kan du konfigurera upp till sex säkra ingångar som kaskadingångar. Detta gör att maskinzoner kan struktureras tydligt eller att modulära maskiner och anläggningar kan sammankopplas på ett flexibelt sätt.
Om du använder kaskadkopplade PNOZelog-enheter kan du med den här nya funktionen enkelt byta ut dem genom att analysera PNOZelog OSSD-utgångar på en PNOZ m C0-ingång.
Kaskadkopplingen ger påtagliga fördelar i projektering och drift:
CRC står för Cyclic Redundancy Check och är en checksumma för hela SRA-parameteruppsättningen (Safety Related Application Parameter). Den fungerar som ett tydligt bevis på att flera enheter arbetar med exakt samma säkerhetsrelevanta parametrar.
CRC används för att säkerställa att alla inblandade enheter har samma SRA‑status. Den säkra anslutningen mellan enheterna upprättas endast om CRC stämmer överens.
Båda enheterna har sina egna SRA‑parametersatser, som måste vara logiskt identiska.
Nej. FSoE SubInstance jämför inte varje enskild parameter, utan endast CRC för de kompletta parameteruppsättningarna. Detta förenklar jämförelsen och ökar säkerheten mot avvikelser.
CRC för EtherCAT MainDevice blir:
Den säkra anslutningen upprättas sedan endast om:
stämmer exakt överens.
En identisk CRC innebär
Med en annan CRC:
CRC‑synkroniseringen förhindrar att enheter med:
säkerhetsparametrar kommunicerar med varandra. Detta gör den till en central komponent i funktionssäkerheten.
Mellan automationssystemet PSS 4000 och basmodulerna PNOZ m B1 och PNOZ m B1 Burner till den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 kan en säker dataanslutning konfigureras på bit-nivå, om båda styrningarna ska användas i en systemarkitektur. Via programvarukomponenten Safe Ethernet Connection ansluts de tidigare separerade ”världarna” med hjälp av Ethernet. För detta har du med plattformen PAS4000 tillgång till den felsäkra komponenten ”FS_SafeEthernet_Connection 2” och med PNOZmulti Configurator komponenten ”Safe Ethernet Connection Status”. I det aktuella tillämpningsprogrammet sparar du, för båda blocken, enkelt de data som ska utbytas – ytterligare konfigurering behövs inte. Investeringsskyddet för dina anläggningar är garanterat, någon fullständig omställning till ett annat system behövs inte.
Dina fördelar:
En annan funktion i version 11.6 är möjligheten att spara ditt projekt i molnet på Myzel Lifecycle Platform (MLP): alla PNOZmulti 2-projektdata lagras centralt på en plats och kan nås när som helst. Kortare projektlöptider och enkel dokumentation av dina löpande PNOZmulti 2-projekt i Pilz nya molnlösning.
Basmodulerna PNOZ m B1 och PNOZ m B1 burner stöder nu upp till sex enheter, tidigare fyra, i det elektroniska åtkomstbehörighetssystemet PITreader. Detta innebär flexiblare åtkomstbehörigheter: från enkel frigivning till komplexa auktoriseringsmatriser med individuell kodning.
Från och med 20 januari 2027 blir maskinförordningen 2023/1230 obligatorisk. Ett av kraven i maskinförordningen innebär att industrial security är ett obligatoriskt element för maskinsäkerhet. För att uppfylla detta krav installerades security-funktioner som användarhantering och tillträdeshantering i basmodulerna PNOZmulti 2, och dessa skyddar enheterna mot obehörig åtkomst. För att få åtkomst till en basmodul eller göra ändringar via PNOZmulti Configurator måste en användare autentisera sig med åtkomstuppgifter. Dessutom fastställdes en överordnad riktlinje för lösenord som gäller för tilldelning av lösenord när man skapar PNOZmulti-projekt. Ett begränsat antal inloggningsförsök för åtkomst till ett projekt säkerställer att användarkontot spärras under en viss tid om det sker flera felaktiga inloggningsförsök i följd. På så sätt skyddas enheten och manipulation förhindras.
En ytterligare omarbetning i programvaruverktyget berör den säkra fältbussmodulen PNOZ m EF EtherCAT FSoE:
Om man vill övergå från en vanlig EtherCAT-fältbussmodul PNOZ m ES EtherCAT till en säker FSoE-fältbussmodul överförs den framtagna konfigurationen via en migrationsfunktion vid modulbyte. På så sätt kan man göra en användarvänlig övergång med några få klick i programvaruverktyget utan ansträngning. Med FSoE kan man implementera säkra anläggningsstrukturer med en ”enkabellösning” på fältbussnivå. På så sätt drivs maskinerna högtillgängligt, tillförlitligt och säkert.
Dina fördelar vid användningen:
För att konfigurera maskinvaran i de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 och för att skapa säkerhetskopplingen används programvaruverktyget PNOZmulti Configurator. Originalet bland de konfigurerbara safetyprogrammen är lätt att använda, vilket är beprövat.
Version 11.4 har följande nya funktioner:
Distribuerade in- och utgångsmoduler med skyddsklass IP67 med 8 säkra ingångar och 4 säkra halvledarutgångar som möjliggör direktanslutning av distribuerad periferi till PNOZmulti 2 via fyra 5-poliga M12-hylskontakter. Därmed kan du övervaka upp till 64 sensorer eller ställdon flexibelt på fältet. Minskad kabeldragning sparar kostnader vid idrifttagningen. Det finns en variant med kopplingar i rostfritt stål för t.ex. användning inom livsmedelsindustrin.
Version 102 för den säkra Safety over EtherCAT-modulen PNOZ m EF EtherCAT FSoE har implementerats i programvaruverktyget. Med FSoE kan du implementera säkra anläggningsstrukturer med en ”enkabellösning” på fältbussnivå.
En frekvensfiltrering kan konfigureras för att undertrycka kortvariga orimliga frekvenssignaler eller EMC-störningar.
Basmodulen PNOZ m B1 skyddar dig mot obehörig åtkomst genom användarhantering. För att få åtkomst till enheten eller utföra vissa åtgärder via PNOZmulti Configurator måste en användare autentisera sig med sina åtkomstuppgifter. Att använda PNOZmulti 2 är inte bara safe, utan även secure!
Funktionsblock till laserskanner för PSENscan, Motion Monitoring för FTS
Från och med version 11.3.0 sköter nya block den maximalt säkra och flexibla övervakningen av:
Funktionsblocket för zonval möjliggör produktiva lösningar för stationär och mobil säkring av riskområden i kombination med den säkra laserskannern PSENscan för övervakning av 2D-områden. Till exempel kan öppna robotceller övervakas på ett säkert sätt eller effektiva processer i logistik- eller produktionsmiljön säkerställas.
Maskinvara – optimalt anpassad efter tillämpningen:
Dina fördelar vid användningen:
I version 11.2.0 hittar du följande nyheter:
För underhållssäkring och skydd mot otillåten återstart kombinerar du ministyrningarna PNOZmulti 2 och avläsarenheterna PITreader med RFID-teknik. Tre nya funktionselement i programvaruverktyget gör att du kan implementera en säker åtkomst- och återstartshantering för maskiner och anläggningar. Alla registrerade nycklar sparas i en lista i användarprogrammet. Frigöring av maskiner för återstart sker först efter att alla nycklar har registrerats. Det går inte att manipulera funktionen eftersom nyckeln inte får sitta kvar i PITreader varken när någon kommer in i eller lämnar anläggningen. Blind-Spot-elementet kräver att oöverskådliga områden i anläggningen kontrolleras före återstart. På så sätt kan du säkra servicearbeten på dina maskiner och anläggningar på ett flexibelt sätt. Du kan registrera och avregistrera dig vid varje grind och sparar därmed tid, framför allt i större anläggningar.
Den planerade nya maskinförordningen (efterföljaren till maskindirektivet) kräver security-mekanismer som förhindrar åtkomst till enhetsdata. Security-funktioner har redan nu tagits hänsyn till i PNOZ m C0. Därmed är PNOZmulti 2 väl rustad inför framtiden.
För den säkra analoga ingångsmodulen PNOZ m EF 4AI finns två nya funktionselement tillgängliga när modulprogrammet konfigureras. Differentieringselementet registrerar en analog värdeändring under en bestämd tid. Elementet ”ramp” används när du vill övervaka om ett värde rör sig mellan definierade övre och nedre gränsvärden. Om värdet överskrider eller underskrider gränsvärdena, med tillägg för tolerans, inleder PNOZmulti 2 motsvarande korrigerande åtgärder. Oavsett om övervakningen gäller påfyllningsnivå, temperatur, tryck, hastighet eller andra värden förblir dina processer säkra.
Du kan ansluta upp till 6 utgångsmoduler PNOZ m ES 14 DO till basmodulen PNOZ m B1. På så sätt kan du aktivera varningslampor, signallampor, knappbelysning och flera andra standarduppgifter på ett ekonomiskt sätt.
*Produktfamiljerna PNOZmulti Classic och PNOZmulti Mini utgick ur sortimentet den 31 december 2024.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]