Programvaruverktyget PNOZmulti Configurator

Originalet för konfiguration av din säkerhetskoppling till ministyrningarna PNOZmulti

Med hjälp av PNOZmulti Configurator skapar du enkelt din säkerhetskoppling på datorn. Konfigurationsverktyget hjälper dig vid projektering, framtagning av konfigurationer, dokumentation och idrifttagning av ministyrningar från Pilz.

I det grafikbaserade, Windows®-kompatibla användargränssnittet finns alla element för din säkerhetskoppling som symboler eller i urvalsmenyer. Onlinehjälpen med dokumentation finns tillgänglig när du konfigurerar säkerhetskopplingen. Om onlinehjälpen är avstängd kontrollerar verktyget kopplingen beträffande felkällor.

Från och med version 10.9 av PNOZmulti Configurator kan du testa ditt konfigurerade användarprogram med funktionen ”Simulering” redan före idrifttagningen.

Den färdigkonfigurerade säkerhetskopplingen kan certifieras för att skydda den mot oönskade ändringar. Icke-certifierade konfigurationer i din säkerhetskoppling kan bearbetas, ändras eller utökas när som helst. Det är bara att öppna dem i PNOZmulti Configurator! Konfigurationen kan skrivas ut och användas som dokumentationsunderlag.

Snabböversikt över fördelarna

  • Programvara med färdiga, certifierade komponenter
  • Enkelt att ändra och anpassa konfigurationen i efterhand
  • Korta stilleståndstider för maskiner och hög anläggningstillgänglighet tack vare enkel och genomgående diagnostik
  • Global säkerhetsstandard för olika automationsmiljöer och kommunikationssystem
  • Snabb idrifttagning och mycket låga kostnader för kabeldragning – låt dig övertygas!

Snabböversikt över egenskaperna

Konfigurera säkerhetskopplingen i stället för att dra kablar

  • Intuitiv användning: det går som en dans att skapa din säkerhetskoppling
  • Kan konfigureras fritt: du kan parametrisera alla ingångar och utgångar bekvämt med några få klick i programvaruverktyget
  • Med hjälp av logiska operatorer kopplar du samman dem till en säkerhetskoppling genom att dra och släppa
  • Du väljer samtliga ingångs-, logik- och utgångselement på arbetsytan

Automatisk felkontroll, skydd mot ändringar

  • Säkert: programvaruverktyget kontrollerar den framtagna säkerhetskopplingen beträffande felkällor
  • Skyddat: du kan certifiera den färdiga konfigurationen så att den skyddas mot oönskade ändringar
  • Flexibelt: kopplingsscheman som inte är certifierade kan bearbetas, ändras och utökas när som helst
  • Enkelt: när du dokumenterar skriver du ut kopplingsschemats konfiguration.

Frågor och svar om PNOZmulti Configurator

Vad är nytt i version 11 av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator?

Programvaruverktyget PNOZmulti Configurator – fullständig version 11 tillgänglig utan licenskostnader:

Licensieringen har genomgått en väsentlig förändring från och med version 11: nu kan du använda programvaruverktyget PNOZmulti Configurator med ”Basic”-funktionen utan licenskostnader. Du kan ladda ner programvaran kostnadsfritt och använda den i automationsprojekt. För de ”avancerade” programvaruelementen kvarstår licenskostnader.

Väsentlig omarbetning av version 11

  • Ny programvaruarkitektur med högre prestanda
  • Stöd för Windows 64-bitarssystem
  • Effektivisering av produktsortimentet: alla basmoduler av generation 2, t.ex. PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner samt den nya basmodulen PNOZ m B0.1
  • Alla PNOZmulti 2-expansionsmoduler

Version 11 används för att skapa nya PNOZmulti 2-projekt samt öppna och redigera befintliga PNOZmulti 2-projekt. Strömflöde, diagnostik, error stack osv. finns tillgängliga som vanligt för idrifttagning och underhåll.

Mer information:

Informationsblad om de säkra ministyrningarna PNOZmulti Configurator version 11

Kan jag fortsätta att redigera befintliga PNOZmulti Classic- och Mini-Projekt i PNOZmulti Configurator och migrera dem till PNOZmulti 2?

Programvaruverktyg version 10.14, ”long-term-supported”-version:

  • Innehåller maskinvara från produktfamiljerna PNOZmulti Classic och PNOZmulti Mini
  • Den här versionen kan användas för att överföra PNOZmulti Classic- eller Mini-projekt till PNOZmulti 2
  • Öppna och redigera PNOZmulti Classic-/Mini-projekt
  • Befintliga licensnycklar kan användas

Ladda ner nu! Version 10.14 av PNOZmulti Configurator

*Produktfamiljerna PNOZmulti Classic och PNOZmulti Mini utgick ur sortimentet den 31 december 2024.

Mer information om utgående produkter

Var hittar jag information om den aktuella versionen och äldre versioner av PNOZmulti Configurator?

All information om den aktuella versionen och äldre versioner av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator finns på vår centrala uppdateringssida. Där finns, förutom versionsinformationen, också den aktuella versionen tillgänglig för nedladdning.

Till uppdateringar och versioner av PNOZmulti Configurator

Varför behövs tre lösenord för PNOZmulti Configurator?

Lösenordsskyddet i tre steg möjliggör åtkomstbehörighet i olika nivåer:

  • Nivå 1: Med lösenordet kan du ändra och spara.
  • Nivå 2: Med lösenordet kan du visa men inte göra några ändringar i programmet.
  • Nivå 3: Med lösenordet kan du ändra vissa komponenter, t.ex. sådana som får anpassas ytterligare vid idrifttagning.

Vad är det för lösenord till exempelprojekten i PNOZmulti Configurator?

Lösenord – nivå 1 1
Lösenord – nivå 2 2
Lösenord – nivå 3 3

 

Hur kan felstacken läsas av och sparas?

  1. Öppna felstacken i PNOZmulti Configurator. Internetanslutning krävs.
  2. Högerklicka i feltextfältet under menyn ”Visning” för att aktivera allt.
  3. Sedan ställer du in filsökväg och filnamn under menyposten ”Spara” …
  4. … sparar dem och mejlar till den tekniska supporten ([email protected]).
  5. Filen *.mperr kan visas med valfri textredigerare (t.ex. Anteckningar i Windows).

Vårt produktutbud: programvaruverktyget PNOZmulti Configurator

Licensiering för PNOZmulti Configurator

Från och med version 11 har licensmodellen för programvaran PNOZmulti Configurator – fullversion ändrats avsevärt: Programvaran kan nu laddas ner och användas utan licensavgifter. ”Grundfunktionerna” är tillgängliga utan licensavgifter och kan användas obegränsat i automatiseringsprojekt. Observera att det för äldre versioner (version 10 och lägre) fortfarande kan krävas en licensnyckel för att kunna använda programvaran.
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält