PSENopt-verktyg

Konfigurera ljusbommarna PSENopt Advanced

PSENopt-verktyg

Programvaruverktyget PSENopt Configurator gör installeringen och användningen av ljusbommarna PSENopt Advanced avsevärt mycket enklare eftersom alla enkla strålar visas i programvaran. Därmed utförs hela konfigurationen av ljusbommarna i ett enda verktyg, från ljusbommarnas anpassning till funktionerna muting, blanking och kaskadkoppling.

Dessutom utför PSENopt Configurator en snabb diagnos. Brutna ljusstrålar kan härledas direkt. Det garanterar korta stilleståndstider och hög tillgänglighet för dina maskiner.

Fördelar med PSENopt Configurators: enkel att installera och använda

  • Enkel och kostnadseffektiv att installera och använda tack vare inbländning av enkla strålar
  • Muting, blanking och kaskadkoppling är en barnlek
  • Programmering och omprogrammering av nya föremål går snabbt
  • Konfigurationer kan tas fram offline via programmeringsadaptern och överföras till andra maskiner utan ytterligare ansträngningar
  • Steg-för-steg-meny och feldetektering i god tid
  • Hög flexibilitet när ljusbommarna ska placeras
  • Snabb feldiagnostik förkortar stilleståndstider och ökar anläggningens tillgänglighet
Enkel att installera och använda

PSENopt Configurators egenskaper

PSENopt Configurators egenskaper
  • Hela konfigurationen genomförs: anpassning av ljusridån samt muting, blanking och kaskadkoppling
  • Programvarukonfiguration kan skapas offline med programmeringsadapter (PSEN opt Advanced Adapter, artikelnummer: 631070) – överföring till flera maskiner via adaptern
  • När flera ljusbommar installeras kan varje ljusbom tilldelas en egen kodning

Användning av PSENopt Configurator

PSENopt Configurator används vid installation och hantering av ljusbommarna PSENopt Advanced. Med den kan du skapa hela konfigurationen: från inriktningen av ljusbommarna till funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling. Därtill kan den användas för att utföra en snabb diagnos med direktvisning av enkla strålar.

Användning av PSENopt Configurator

PSENopt Configurator kan användas inom många branscher
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält