Säkra kamerasystem

Vad är ett säkert kamerasystem?

Ett säkert kamerasystem är en beröringsfri skyddsanordning som baseras på bildbehandling och som har utvecklats för säkerhetsrelaterade tillämpningar. Till skillnad från konventionella övervakningskameror, som i första hand används för observation, uppfyller säkra kamerasystem kraven på maskinsäkerhet. De registrerar och analyserar bilddata på ett tillförlitligt sätt för att övervaka riskområden och vid behov skicka säkerhetsrelaterade signaler till maskinens styrsystem. På så sätt skyddar de människor från skador och ser till att lagstadgade säkerhetskrav uppfylls.

Vad används säkra kamerasystem till?

Säkra kamerasystem används för att skydda riskområden på maskiner och anläggningar. De övervakar skyddszoner, öppna ingångar eller komplexa 2D/3D-områden och registrerar detaljerad information om ett helt övervakningsområde. Ett vanligt användningsområde är t.ex. säkring av kantpressar.

Hur fungerar säkra säkerhetskameror?

Säkra kamerasystem fungerar enligt följande princip:

  1. Bildtagning: Optiska sensorer läser av det övervakade området.
  2. Bildbehandling: Säkerhetsorienterade algoritmer analyserar datan.
  3. Objektigenkänning: Åtskillnad mellan människa och material.
  4. Signalöverföring: I händelse av fara skickas en säker avstängningssignal till maskinens styrenhet.

Vilka är de mest relevanta säkerhetsstandarderna i ämnet?

Strikta standarder och säkerhetskrav gäller för säkra kamerasystem, t.ex.

  • Maskindirektivet 2006/42/EG – Grundläggande säkerhetskrav
  • SS-EN ISO 13849-1 – Performance Level (PL) för säkerhetsrelaterade styrsystem
  • SS-EN 61508 – Säkerhetsintegritetsnivåer (SIL) för elektriska/elektroniska system
  • DIN EN 954-1 – Kategorier för säkerhetsfunktioner

Tillämpningsexempel: säker övervakning av kantpressar

Telecentriska kamerasystem passar särskilt för säker övervakning av kantpressar eftersom de alltid avbildar föremål i samma storlek, oavsett avståndet till kameran. De monteras på kantpressens överdel och följer därför med det övre verktyget.
 
Det säkra styrsystemet fastställer det övre verktygets momentana läge över plåten på ett tillförlitligt sätt genom att ständigt stämma av data mellan kantpressens CNC-styrsystem, det säkra styrsystemet och det medföljande kamerasystemet. Beroende på skyddsfältets räckvidd kan även specialpressar, t.ex. tandempressar, övervakas.

De kamerabaserade skydds- och mätsystemen registrerar även de allra minsta främmande föremålen i skyddsfältet mellan sändarenheten och mottagarenheten. Ljusstrålarna överförs via ett telecentriskt objektiv från sändaren till mottagaren som sitter på den motsatta sidan av kantpressen. Skyddsområdena ligger framför, bakom och under verktyget. På så sätt förhindras farliga ingrepp från kantpressens samtliga sidor.

Säker övervakning av kantpressar

Mer information:

Förutom kamerasystem används främst optiska sensorer som säkra ljusridåer och laserskannrar samt radarbaserade sensorer för övervakning av riskområden. Läs mer om hur du använder och skiljer mellan sensorerna här:

Riskområdessäkring med avkännande skyddsanordningar
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
Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält