Rotationsencodern PSENenco

Rotationsencoder av standardtyp – men säker

Rotationsencodern PSENenco

Rotationsencodern PSENenco används för att fastställa position och hastighet. Den rotationsencoder som finns i den första utbyggnadsnivån är en absolutvärdesgivare som används i automationssystemet PSS 4000. Den ger diversitära absoluta positionsvärden vars rimlighet kontrolleras i programvarublocket. Sensorn har ett magnetiskt och ett optiskt mätsystem. Du får två enheter i en!

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

Fördelarna med säker position och säker hastighet

  • Säker utvärdering av hastighet och position
  • Överflyttning av den säkra övervakningsfunktionen till användarprogrammet
  • Hög flexibilitet vid övervakning av gränsvärden genom dynamisk gränsvärdesövervakning i användarprogrammet
  • Byte av mekaniskt programverk till det säkra elektroniska programverket PSS 4000 (inklusive rotationsencodern PSENenco)
Fördelarna med säker position och säker hastighet

Nyhet: Övervaka säkerhetsfunktioner med den nya säkra inkrementalencodern PSENenco

Den nya säkra inkrementalencodern PSENenco

Rör dig säkert och stå säkert – med den nya säkra inkrementalencodern PSENenco från Pilz kan du övervaka säkerhetsfunktioner som hastighet, riktning, acceleration och stillestånd. Tillsammans med vår säkerhetsbrytare PNOZs30, de konfigurerbara ministyrningarna PNOZ m EF xMM och elektronikmodulen PSSu K F EI CV till automationssystemet PSS 4000 får du en komplett säkerhetslösning från ett och samma ställe. Då finns det inte längre några hinder för en säker och effektiv drift av dina maskiner.

Snabböversikt över fördelarna:

  • Möjliggör drivlägena SS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SDI och SSM i kombination med alla Pilz-styrningar (PNOZs30, PNOZ m EF xMM, PSSu K F EI CV).
  • Säker position upp till SIL2/PLd och säker hastighet upp till SIL3/PLe i helhetslösningen
  • Val mellan fyrkantssignaler (HTL) och analoga sin-/cos-signaler samt ihålig och solid axel
  • Den höga upplösningen möjliggör korta reaktionstider och exakta mätningar
  • komplett säkerhetslösning för rörelse- och positionsövervakning från ett och samma ställe
  • enkel och snabb implementering
  • hög flexibilitet med skalbart utvärderingssystem

Rotationsencoderns egenskaper

Rotationsencoderns egenskaper
  • Två givare i en kåpa
  • Diversifierad 2-kanalig (1 x optiskt, 1 x magnetisk)
  • 2 SSI-gränssnitt
  • SIL CL 3 och PL e i automationssystemet PSS 4000

Användning av rotationsencodern PSENenco

Rotationsencodern PSENenco används framför allt i mekaniska pressar. Därmed ersätter lösningen med "säkert elektroniskt programverk" de konventionella mekaniska programverken helt. Rotationsencodern PSENenco i kombination med styrsystemet PSSuniversal PLC och motsvarande programvarublock uppfyller SIL 3. Rotationsencodern kan användas på alla områden där det krävs säker positionsregistrering.

Användning av rotationsencodern PSENenco

Yrkesanvändning av rotationsencodern

Vårt produktutbud: Rotationsencodern PSENenco

PSENenco rotationsencodern

PSENenco är en rotationsencoder av standardtyp. I kombination med styrsystemet PSSuniversal PLC och motsvarande programvarublock uppfylls SIL 3 och PL e.
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält