För tillämpningar där mycket korta säkerhetsavstånd krävs används Pilz säkra ljusridåer PSENopt och PSENopt II. Med sina korta reaktionstider är de perfekta för fingerskyddstillämpningar och kan placeras nära riskzonen. Med sin höga upplösning känner sensorn av även fingrar och utlöser omedelbart ett säkert avstängningskommando. Detta gör att du kan placera den säkra ljusridån mycket nära riskområdet. Perfekt för tillämpningar med öppna ingreppsområden eller där arbete utförs direkt vid riskområdet.
I kombination med Pilz ministyrning PNOZmulti 2 får du en säker och effektiv helhetslösning för din tillämpning – allt från sensorteknik och styrning till riskbedömning och försäkran om överensstämmelse.