Säkra ljusridåer för fingerskydd

Minimalt platsbehov med maximalt skydd

Gruppbild på de säkra ljusridåerna PSENopt och PSENopt II

För applikationer där det krävs mycket små säkerhetsavstånd kan man använda Pilz säkra ljusridåer PSENopt och PSENopt II. Med sina korta reaktionstider är de perfekta för applikationer med fingerskydd och kan placeras nära riskzonen. Med sin höga upplösning känner sensorn även av fingrar och utlöser omedelbart ett säkert avstängningskommando. Detta gör att du kan placera det säkra ljusgallret mycket nära riskområdet. Perfekt för applikationer med öppna ingreppsområden eller där arbete utförs direkt vid riskområdet.

I kombination med Pilz ministyrning PNOZmulti 2 får du en säker och effektiv helhetslösning för din tillämpning – allt från sensorteknik och styrning till riskbedömning och försäkran om överensstämmelse.

Den säkra ljusridån PSENopt – många olika användningsmöjligheter

Tack vare de säkra ljusridåerna PSENopt slim och PSENopt advanced kan du implementera applikationer för fingerskydd perfekt. Tack vare den smala konstruktionen och den integrerade kaskadkopplingsfunktionen kan PSENopt slim också enkelt integreras i anläggningar där det är ont om plats. PSENopt Advanced har utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling och har många användningsområden.

  • Kan användas i applikationer upp till PL c (typ 2) och PL e (typ 4) enligt SS-EN ISO 13849-1
  • Utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling
  • Mer säkerhet eftersom det inte finns några dödzoner
  • Smal konstruktion som sparar plats och kostnader
  • Snabb och enkel montering, installation och idrifttagning
  • Tillbehöret PMMA-Acryl Tubus ger skydd för krav på en högre IP-skyddsklass
Produktbild på det säkra ljusgallret PSENopt slim

Pilz Safety Distance Calculator

Beräkna säkerhetsavstånden korrekt – direkt i vårt onlineverktyg.

Behöver du hjälp med att beräkna det korrekta säkerhetsavståndet mellan det säkra ljusgallret och riskzonen? Med vår Pilz Safety Distance Calculator kan du enkelt beräkna det avstånd som krävs baserat på SS-EN ISO 13855 i onlineverktyget, och i samband med detta får du den passande produkten.

Kom igång nu!

Den säkra ljusridån PSENopt II – robust vid användning

Tack vare deras höga robusthet skyddar de säkra ljusridåerna PSENopt II mot stötar, kollisioner och vibrationer – perfekt för användning i tuffa industrimiljöer.

Förutom ljusridåer av typ 4 för applikationer upp till PL e kan ljusgallret av typ 3 användas i applikationer upp till PL d. Och det som världens första säkra ljusgaller av typ 3 med UL-certifikat!

  • Stöttålig upp till 50 g
  • Tål damm och smuts
  • Temperaturområde på -25 °C till +60 °C
  • Kan användas i applikationer upp till PL d (typ 3) och PL e (typ 4) enligt SS-EN ISO 13849-1
  • Mer säkerhet tack vare att det inte finns några dödzoner (förutom vid skyddsfälthöjden 150 mm)
  • Anslutning: 1 st fibersvans, M12, 5-polig för både mottagare och sändare
  • Dimensioner: 35 × 40 mm
  • Det går att installera flera enheter i nära anslutning till varandra tack vare kodningen
  • Mutingarmar finns tillgängliga, vilket möjliggör mutingapplikationer
  • Enkel kabeldragning och montering

För båda produktgrupperna PSENopt och PSENopt II finns ett brett urval av tillbehör – allt från vinkelspeglar och skyddspelare till mutingarmar. Inom anslutningsteknik finns lämpliga kablar, kontakter och adaptrar. Ta gärna en titt!

Fördelar med säkra ljusridåer

  • Korta reaktionstider
  • Platsbesparande och säker
  • Finmaskigt strålfält med en upplösning på 14 mm
  • Kan användas i applikationer upp till PL d/SIL CL 2 resp. PL e/SIL CL 3
  • Överensstämmelse med och certifierad enligt SS-EN 61508 och IEC 61496-1/-2
  • PSENopt II säkra ljusridåer av typ 3: en effektiv lösning för applikationer upp till PL d – med UL-certifikat
  • Integrerad kodning ger hög flexibilitet när den ska placeras på maskinen
  • Inga dödzoner: smidig användning med hög säkerhet
  • PSENopt II säkra ljusridåer med en stöttålighet på 50 g för skydd mot stötar, kollisioner och vibrationer

Övervakning av åtkomstställen direkt vid riskzonen

En man framför en maskin med en säkert ljusridå

Med våra modeller av de säkra ljusridåerna PSENopt och PSENopt II kan applikationer med fingerskydd säkras på ett optimalt sätt. Du kan placera enheterna med minsta möjliga avstånd till riskzonen. De säkra ljusridåerna kan snabbt och enkelt installeras och tas i drift – perfekt för maskiner med öppna ingreppsområden som t.ex. SMD-bestyckningsanläggningar eller bearbetningscentraler som fräsar eller svarvar.

Förpacka drycker – säkert och effektivt med det robusta ljusgallret PSENopt II
–    Höga krav på robusthet på grund av vibrationer i tappningsprocessen
–    Åtkomstställe direkt vid riskområdet: Monteringen sker direkt vid riskzonen och möjliggör en smidig tillverkningsprocess
–    Ökad produktivitet tack vare minskade produktionsstopp

Förädling av metallytor – produktivt och ergonomiskt säkrad med PSENopt II
-    Det säkra ljusgallret aktiveras när grindarna öppnas
-    Möjliggör manuell lastning och avlastning av arbetsstycken utan begränsningar
-    Enkel installation och integrering i maskinen

Mer information:

Vårt produktutbud: Säkra ljusridåer för fingerskydd

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält