Säker ledningsövervakning

PLIDdys – säker inkoppling med säkerhetsreläet PNOZ e8.1p

Ledningsanslutningar i industrimiljöer är förbundna med olika signaler (styrnings- resp. övervakningssignaler eller säkerhetsrelaterade signaler). Enheter för ledningsövervakning innehåller ett särskilt ledningsskydd eller anslutningskontroll. Därmed garanteras att signalen på ledningen är entydig. På så sätt kan felaktig kabeldragning, ledningsfel eller manipulering uteslutas.

Vårt produktsortiment: Enheter för ledningsövervakning

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält