Systemkomponent fältbussystem

Gatewayenheter – pålitliga protokollomvandlare

Gatewayenheterna från Pilz konverterar dina protokoll på ett tillförlitligt sätt. De pålitliga systemkomponenter används för kommunikationen mellan styrningar i automationssystemet PSS 4000 och styrningar från andra tillverkare . Därmed gör gatewayenheter det enkelt att bygga in Pilz-styrningen PSS 4000 i befintliga CANopen- eller EtherCAT-arkitekturer.

Fördelar med gatewayenheter

  • kan integreras i befintliga CANopen- och EtherCAT-arkitekturer
  • förenklad projektering tack vare fastställd mapping
  • Diagnostik via LED-statusindikeringar, omfattande diagnostik via webbservern

Egenskaper för gatewayenheter

  • Gateway från Modbus/TCP Slave till EtherCAT Slave – med EtherCAT fältbussgränssnitt
  • Gateway från Modbus/TCP Slave till CANopen Slave – med CANopen fältbussgränssnitt
  • kompatibla med följande styrningar och styrningssystem: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 med ETH-2-gränssnitt, Motion Control-styrsystemen PMCprimo
  • kompatibla med diagnosenheterna PMI

Vårt produktsortiment: Systemkomponent fältbussystem

Gateway-enheter

Det finns protokollomvandlare för kommunikation mellan styrningarna i automationssystemet PSS 4000 och styrningar från andra tillverkare. Så kan PSS 4000 integreras i befintliga CANopen- eller EtherCAT-arkitekturer.
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält