Revolution Pi

Sammankopplat med Pilz och Revolution Pi för framtidens automation

Sammankopplat med Pilz och Revolution Pi för framtidens automation

Med Revolution Pi från Kunbus utökar vi vårt utbud för industriella nätverk. Revolution PI kan användas som IIoT-Gateway för att skicka data från styrningarna i automationssystemet PSS 4000 samt de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti till ditt moln! Därmed får du åtkomst till dina data över hela världen! Du kan använda och utvärdera dina data från hela anläggningen för att optimera processerna!

Revolution Pi baseras på Raspberry Pi som är vanlig i privata miljöer. En specialbeläggning har dock tagits fram för Revolution Pi som gör att gränssnitten och anslutningarna kan användas i industrin. Därmed är den alltid redo att användas inom industriautomation. Basmodulen RevPi Core kan beroende på kraven expanderas sömlöst med passande digitala och analoga I/O-moduler samt kommunikationsmoduler.

Så använder du Revolution Pi!

Revolution Pi kan enkelt integreras i systemarkitekturen för automationssystemet PSS 4000, för PNOZmulti och PNOZmulti 2 för att ansluta automatiseringsnätverk till ett moln. Därmed kan data såväl från nya som tidigare anläggningar ställas till förfogande.

Beroende på vilken Security Standard som krävs kan Revolution Pi antingen anslutas till det befintliga nätverket med en 3-Layer Switch eller via ett Industrial Firewall-DMZ med ett moln.

Så använder du Revolution Pi!

Snabböversikt över fördelarna

Snabböversikt över fördelarna med Revolution Pi!
  • den optimala lösningen för många industriella användningsområden
  • data kan samlas in i närområdet kring maskiner och anläggningar samt utvärderas och bearbetas
  • skyddad enligt EN 611312 mot störningar och fullt funktionsduglig vid temperaturer mellan -40 och +55  C
  • robust hölje och 24 V-anslutning möjliggör användning inom industrin
  • Kan integreras i alla vanliga systemarkitekturer tack vare många kommunikationsmoduler

Tekniska egenskaper

  • Operativsystem: Anpassat Raspbian med RT-Patch
  • Kommunikationsanslutningar: 2 x USB 2.0 A (kan belastas med 500 mA per port), 1 x Micro-USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit/s
  • Processor: BCM2837
  • 1,2 GHz frekvens
  • Antal processorkärnor: 4
  • Arbetsminne: 1 GB
  • eMMC-flashlagring: 4 GB
Tekniska egenskaper för Revolution Pi

Vårt produktutbud: Revolution Pi

Kommunikationsmodulen RevPi COM

Med hjälp av kommunikationsmodulen kan du ansluta Revolution Pi till olika industriella nätverk.

I/O-modulen RevPi IO

Med I/O-modulen kan basmodulen RevPi Core utökas med många digitala samt analoga in- och utgångar.

Tillbehör

Här hittar du perfekt anpassade tillbehör för Revolution Pi som ger snabb och enkel montering.

Kommunikationsmodulerna RevPi Con

Med hjälp av kommunikationsmodulerna CAN-BUS, M-BUS och M-BUS VHP kan du ansluta Revolution Pi Connect och Connect+ till olika industriella nätverk.
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk