Programvara för de programmerbara styrningarna PSS 3000

PSS WIN-PRO – styrprogram för din projektering

PSS WIN-PRO – styrprogram för din projektering

Praktiska verktygslösningar ger dig omfattande stöd vid utformning och programmering av PSS-styrsystemen – från planering till diagnostik.

Tänk på att vi gradvis fasar ut styrsystemen PSS 3000 ur vårt sortiment. Som efterföljare erbjuder vi styrningarna i automationssystemet PSS 4000 som programmeras med programvaruplattformen PAS4000. Den är ett flexibelt och kraftfullt alternativ till PSS WIN-PRO.

Automationssystemet PSS 4000

Automationssystemet PSS 4000

Automationssystemet PSS 4000 består av olika hårdvaru-, programvaru- och nätverkskomponenter som realtids-Ethernet SafetyNET p som är noga anpassade till varandra. Det speciella med PSS 4000 är att du kan programmera både säkerhets- och automationsfunktioner med ett enda system. Programvaruplattformen PAS4000 hjälper dig med det.

 

Programvaruplattformen PAS4000

Programvaruplattformen PAS4000

Automationssystemets innovativa programvaruplattform PAS 4000 innehåller alla editorer och gör hanteringen enhetlig. Programvaran löser av WIN-PRO och gör det enkelt att konfigurera och programmera dina automationsprojekt.

Vårt produktsortiment: Styrprogramvaran PSS WIN-PRO

Licenser för PSS WIN-PRO

Beroende på vad du behöver kan du välja mellan olika licenser med stigande antal funktioner. Välj mellan baslicens, användarlicens, projektlicens, basuppgraderingslicens, användaruppgraderingslicens eller projektuppgraderingslicens.
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält