En mängd olika I/O-moduler för dina behov

Kan kombineras individuellt!

Produktbild på olika moduler bredvid varandra

In- och utgångsmodulerna kan sättas ihop utifrån dina faktiska behov.

Genom att enkelt lägga till eller byta ut moduler kan senare systemanpassningar göras. IndustrialPI kan alltså användas flexibelt, vilket möjliggör avbildning av många olika tillämpningskrav.

Genom användning av PiBridge PiControl-drivrutinen möjliggörs ett kontinuerligt utbyte av statusarna vid ingångarna och utgångarna med IndustrialPI-basmodulens centrala processavbildning. Dessutom skickas feltillstånd och konfigurationsvärden med jämna mellanrum.

Överblick över I/O-modulernas egenskaper:

  • upp till 10 expansionsmoduler kan användas per sida
  • galvaniskt åtskild logikdel med PiBridge
  • skydd mot störningar garanteras i enlighet med EN 61131-2
  • kan användas i ett temperaturintervall på −40 °C till +50 °C och vid en relativ luftfuktighet på upp till 93 %
  • digitala I/O-moduler ger möjlighet att generera PWM-signaler eller utföra räknarfunktioner
  • analoga I/O-moduler har vanliga ström- och spänningsområden samt RTD-kanaler för registrering av temperaturer
  • reläutgångsmodulen har potentialfria reläslutare som kan koppla en spänning på upp till 230 V AC vid 5 A eller 30 V DC vid 5 A.
Närbild på en modul

Vårt produktutbud:

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält