PSSuniversal 2 – kommunikationsmoduler för fjärr-I/O-system

Den passande lösningen för din applikation

Kommunikationsmodulerna i fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2

Kommunikationsmodulerna i fjärr-I/O-systemet PSSuniversal 2 fungerar som huvudmodul vid anslutningen till din befintliga systemarkitektur. I kombination med I/O-modulerna för PSSuniversal 2 får du en skräddarsydd lösning för din expansion av periferin. De ethernetbaserade fältbussmodulerna kopplas till den överordnade styrningen via vanliga industriella fältbussprotokoll. Dessutom finns alltid stöd för fältbussprotokollets tillhörande failsafe-protokoll.

Snabböversikt över fördelarna

  • optimerad hantering vid idrifttagning och service
  • noggrann diagnostik
  • snabb lokalisering av fel och snabbt åtgärdande av fel
  • öppenhet

Enkel idrifttagning – översikt över egenskaper

Egenskaper hos PSSuniversal 2-kommunikationsmodulerna
  • anpassning till PROFINET / PROFIsafe och Ethernet/IP / CIP Safety genom byte av huvudmodulen
  • säkra I/O-moduler som kan användas universellt och på samma sätt för diverse olika säkerhetsprotokoll
  • utformade för tillämpningar upp till SIL 3 enligt IEC 61508 eller PL e enligt EN 13849 och andra internationella standarder
  • enkel konfigurering med vår programvara PASconfig

Perfekt anpassat för din bransch

Vårt produktsortiment: PSSuniversal 2 – kommunikationsmoduler

PSSuniversal 2 – säkra kommunikationsmoduler

Använd kommunikationsmodulerna som huvudmoduler när du ska utforma dina applikationer.
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
Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält