IO-Link Safety System från Pilz

Med IO-Link Safety uppnår du en genomgående, säker kommunikation ända ner på fältnivå. Systemet har en standardiserad anslutning som kopplar samman alla säkerhetsrelevanta komponenter i dina maskiner – effektivt, flexibelt och framtidssäkert.

Kommunicera med säkerhet fram till fältet – i ett och samma system

IO-Link Safety System från Pilz består av komponenter som är optimalt anpassade till varandra och som tillsammans bildar en heltäckande säkerhetslösning – från styrsystemet till sensorn ute på fältet.

Alla systemkomponenter är konstruerade så att de smidigt passar ihop och möjliggör enkel integration samt maximal transparens.

  • En helhetslösning från en enda leverantör
  • Ett starkt partnerskap med ledande expertis inom IO-Link Safety
  • Effektiv implementering av dina säkerhetskoncept
  • Pålitlig funktionssäkerhet
IO-Link Safety-system med säkra sensorer och master för kommunikation ända ut på fältet

Systemarkitekturen i IO-Link Safety-systemet

I IO-Link Safety System kommunicerar alla komponenter med ett enhetligt gränssnitt:

  • IO-Link Safety Master ansluter styrningen med fältnivån.
  • IO-Link Safety-fältenheterna skickar säkra signaler och diagnostikdata samt spärrar av ingångar och riskområden.

All kommunikation sker transparent och konsekvent.

Resultatet: Ett helt integrerat system som förenklar projektering, idrifttagning och drift påtagligt.

Planerar du ett IO-Link Safety-projekt? Våra experter hjälper dig välja rätt komponenter.

Översikt av komponenterna i IO-Link Safety-systemet

Den första TÜV-certifierade IO-Link Safety Master PDP67 IOLS

IO-Link Safety Master

Den första TÜV-certifierade IO-Link Safety Master PDP67 IOLS fungerar·som·gränssnitt·till·säkerhetsstyrningen·och·möjliggör·en säker·punkt-till-punkt-kommunikation·ända·ner·på·fältnivå.

IO-Link Safety-operatörspanel PITgatebox IOLS

IO-Link Safety -operatörspanel

Operatörspanelen PITgatebox IOLS kommunicerar direkt med IO-Link Safety Master och skickar utöver säkra signaler även status- och diagnostikdata i realtid.

IO-Link Safety säker ljusridå PSENopt II Advanced IOLS

IO-Link Safety säker ljusridå

En säker ljusridå PSENopt II Advanced IOLS kommunicerar direkt med IO-Link Safety Master och erbjuder en pålitlig åtkomstspärr.

IO-Link Safety Devices som IO-Link Safety- -operatörspanel samt IO-Link Safety-  säker ljusridå ansluts med mastern.

IO-Link Safety använder oskärmade standardkablar med 3 ledare. IO-Link·Safety överför upp till 25 byte data i båda riktningarna med upp till 230,4 kbit/s. I Pilz sortiment hittar du dessa kablar i rätt längd för din tillämpning.

Med Pilz konfigurationsverktyg kan du konfigurera och parametrera IO-Link Safety Master och Device.

Vare sig det gäller säker manövrering, skyddsgrindsövervakning eller beröringsfria skyddsanordningar – IO-Link Safety System från Pilz stöder en mängd olika säkerhetsapplikationer. Följande exempel ger en inblick i typiska användningsscenarier.

Omslag till IO-Link Safety-broschyren med komponenter från Pilz

Läs mer om komponenterna och tillämpningarna av IO-Link Safety i vår broschyr:

Praktiska tillämpningsexempel med IO-Link Safety

Förpackningsanläggning med åtkomstspärr

IO-Link Safety Master + säker ljusridå + skyddsgrindssäkring = mindre kabeldragning och snabbare installation

Distribuerad IO-Link Safety Master PDP67 för integration av säker ljusridå PSENopt II Advanced IOLS samt skyddsgrindlösningen PITgatebox med PSENmlock. All-in-one-lösningen PITgatebox kombinerar inbyggd nödstopp och manöverknappar i en enda enhet och fungerar dessutom som en ”IO-Link Safety hubb” för säkerhetssensorer.

Dina fördelar:

  • Lägre kostnader för kabeldragning:
  • Platsbesparande integration på fältet
  • Snabb installation och idrifttagning
  • Mindre benägenhet för fel

Materialtransport med integrerad robotteknik.

IO-Link Safety Master + säker ljusridå + skyddsgrindsäkring = snabb integration och transparent diagnostik

Med IO-Link Safety Master PDP67 integreras den säkra ljusridån PSENopt II Advanced IOLS med mutingfunktion samt skyddsgrindlösningen PITgatebox med PSENmlock. Användningen av IO-Link Safety säkra ljusridåer och Next Level muting ökar anläggningens tillgänglighet.

Dina fördelar:

  • Snabb integrering av alla säkerhetskomponenter:
  • Transparent diagnostik ända ner på fältnivå
  • Reducerade stilleståndstider
  • Underlag för förebyggande underhåll

Dina fördelar med IO-Link Safety System från Pilz

  • Från IO-Link Safety Master till Device: Dra nytta av perfekt samordnade komponenter för maximal säkerhet samtidigt som systemets komplexitet reduceras.
  • Dra nytta av vår omfattande expertis som medutvecklare av IO-Link Safety – för innovativa, framtidssäkra lösningar.
  • Vi erbjuder ett heltäckande stöd: från projektering och integration till idrifttagning – för en snabb och kostnadseffektiv projektgenomföring.
  • Lita på Pilz beprövade kvalitet och årtionden av erfarenhet inom maskinsäkerhet.
Person med headset vid en datorarbetsplats under en konsultation på nätet om IO-Link Safety System från Pilz

Våra experter hjälper dig med planeringen och implementeringen av din IO-Link Safety-applikation.

Kontakta oss

En översikt av våra IO-Link Safety-produkter

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält