Ledningar och anslutningsdon

Vårt produktutbud

Vårt produktutbud

De många olika kompatibla kabeltillbehören gör att du kan använda många utökade funktioner. Välj den lösning som passar dig här.

Konfektionerade kablar

Dra nytta av anpassade lösningar till din säkra applikation! Vi har olika kabelvarianter med runda stickkontakter i M8, M12, M23 och RJ45-stickkontakter i vårt sortiment.

Metervara kabel

Om du vill ansluta centrala enheter i rad, om längden är över 50 m eller om du behöver okända längder är kablar i kombination med anslutningsdon det rätta valet!

Adapter

Om stickkontakt och uttag inte skulle passa kan passiva adaptrar för att ansluta runda stickkontakter i fältet. Ett brett urval av adaptrar gör att du inte behöver lika många anslutningar.

Anslutningsdon

Anslutningsdon krävs för att ansluta metervara kabel till lämpliga stickkontakter och uttag. Använd dig av vår teknik med runda stickkontakter eller RJ45-teknik!
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk