Säker övervakning med PSS 4000

Säker rörelseövervakning i automationssystemet PSS 4000

Automationssystemen PSS 4000

I automationssystemet PSS 4000 är säkra övervakningsfunktioner helt integrerade i användarprogramvaran. Det finns två olika mätprinciper som kan tillämpas och därmed olika funktioner.

De övervakar exempelvis upp till åtta axlar per styrning (PSSuniversal PLC eller PSSuniversal multi) till och med PL e med en kompaktmodul och motsvarande programvarukomponent – och allt detta med bara en rotationsencoder.

Dessutom kan du skapa en säker positionsövervakning i automationssystemet PSS 4000. Det finns räknarmoduler med programvarukomponenter för detta ändamål, så att du, i kombination med två (icke-säkra) rotationsencodrar, kan övervaka drivenheterna beträffande säker position.

Säker rörelseövervakning med en rotationsencoder – fördelar

  • säker övervakning av upp till 8 axlar per styrning till och med PL d
  • I/O-modul som kan kombineras med styrningarna PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi
  • reducerade reaktionstider, ökad produktivitet
  • felminimering och snabbare projektomsättning genom enkel inställning av varvtalsfunktioner i programvaran
  • snabbare idrifttagning, underhåll och service genom enkel diagnostik av de inställda gränsvärdena och parametrarna med hjälp av verktyget
  • befintlig rotationsencoder kan användas
  • Utforma säkerhetsfunktioner enligt EN 61800-5-2 (upp till PL d med endast en Sin/Cos rotationsencoder, upp till PL e med en säker rotationsencoder, upp till PL e med en kombination av rotationsencoder och initiator, med extra drivenhetsövervakning)
Säker rörelseövervakning med en rotationsencoder

Säker positionsövervakning med två rotationsencodrar – fördelar

  • säker övervakning av hastighet, läge och stillestånd med standardrotationsencodrar.
  • överflyttning av den säkra övervakningsfunktionen till användarprogrammet
  • högre flexibilitet med dynamisk gränsvärdesövervakning i användarprogrammet
  • godkända av TÜV
  • lösningen har standardiserade gränssnitt och kan därför användas och expanderas universellt
Säker positionsövervakning med två rotationsencodrar

Säker rörelseövervakning med en rotationsencoder – egenskaper

Säker rörelseövervakning med en rotationsencoder
  • SSR – Safe Speed Range = säkert hastighetsområde
  • SSM – Safe Speed Monitor = säker hastighetsövervakning
  • SDI – Safe Direction = säker rörelseriktning
  • SOS – Safe Operating Stop = säkert driftstopp

Säker positionsövervakning med två rotationsencodrar – egenskaper

Säker positionsövervakning med två rotationsencodrar
  • SLP – Safe Limited Position = säker avgränsad position
  • SP – Safe Position = säker positionsövervakning

Branschanvändning

Vårt produktsortiment: Automationssystemen PSS 4000

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält