Genom att använda varvtalsvakten PNOZ s30 uppfyller du maskindirektivet, inklusive kravet inom området driftövervakning att drifttillståndet måste övervakas och upprätthållas på ett säkert sätt och därigenom skydda driftspersonalen.
Varvtalsvakten PNOZ s30 kan användas i ett stort antal tillämpningar och för att övervaka många olika funktioner. Konfigureringen är användarvänlig och utförs direkt på enheten eller med PNOZsigma Configurator. Vanliga tillämpningar för varvtalsövervakning är exempelvis balanseringsmaskiner, höglager, centrifuger, fyllningsanläggningar, vindenergianläggningar och även nöjesparker. Säkerhetsfunktionerna som kan övervakas i enlighet med EN 61800-5-2 anges nedan.