Med den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz kan användare nu direkt uppfylla kraven i Maskinförordningen (EU) 2023/1230 (MF). EU-typkontrollintyget i enlighet med artikel 25 bekräftar uppfyllande av dessa krav med TÜV SÜD som oberoende kontrollorgan. Certifieringen gör det möjligt för användare att genomföra sin planering av maskiner och anläggningar på ett framtidssäkert sätt, eftersom kraven i MF blir bindande från och med den 20 januari 2027.
Ostfildern, 16 juni 2026
Maskinförordningen: Ministyrningen PNOZmulti 2 nu konform
Innehållet i en överblick:
– Den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz är nu konform med Maskinförordningen (MF)
– EU-typkontrollintyg från TÜV SÜD finns tillgängligt
– Certifiering gör maskin- och anläggningsplaneringen framtidssäker
MF kräver att säkerhetsrisker systematiskt identifieras och reduceras, t.ex. genom riskbedömning och säkerhetskoncept. Detta är särskilt viktigt för säkerhetskomponenter som ministyrningar, eftersom de bidrar direkt till att förebygga olyckor. Dessa säkerhetskomponenter definieras uttryckligen i MF och är särskilt relevanta eftersom de är oberoende säkerhetsrelevanta, måste bedömas oberoende av den totala maskinen och kräver egen CE-märkning. Användarna drar nytta av certifieringen: De kan på ett säkert sätt bevisa att PNOZmulti 2 uppfyller MF-kraven för säkerhetskomponenter. Detta minskar samordningsarbetet för maskintillverkare och distributörer och ökar planeringssäkerheten. Dessutom får maskinen sin CE-märkning snabbare.
MF-konformt skydd för människor och anläggningar
EU-typkontrollintyget bekräftar att PNOZmulti 2 är konform med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i MF. Testet baserades på de standarder som anges i certifikatet. Detta innebär att PNOZmulti 2 har optimerad föreskriftsefterlevnad för både nya och befintliga maskiner och anläggningar som nu eller i framtiden kommer att släppas ut på marknaden eller renoveras när det gäller styrteknik i konformitet med MF.
Den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz utför centrala säkerhetsrelaterade funktioner som t.ex. övervakningen av nödstoppsknappar eller skyddsgrindsbrytare och säker avstängning av säkerhetsventiler eller kontaktorer. Kritiska maskintillstånd identifieras på så sätt i ett tidigt skede och riskerna för systemoperatörerna minskar. Den bidrar därför på ett betydande sätt till förebyggande av olyckor och anläggningssäkerhet i enlighet med MF.
Om ministyrningen PNOZmulti 2
För ett integrerat säkerhetskoncept kan ministyrningen PNOZmulti 2 kombineras med annan säker automationsteknik från Pilz, t.ex. med de säkra sensorerna PSEN och signal- och manöverdonen PIT. Maskintillverkare drar därmed nytta av en harmoniserad lösning som omfattar styrning, sensorer och manövrering som heltäckande säkert maskinkoncept från en enda källa. Detta minimerar arbetet med gränssnittet och förenklar projektplaneringen.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]