Oavsett om det gäller framställning via elektrolys, tankning eller förbränning – Pilz erbjuder skräddarsydda lösningar för vätgasindustrin. Från 21 till 23 oktober 2025 presenterar automationsexperten sitt heltäckande utbud på Hydrogen Expo Europe i Hamburg. Experterna från Pilz ger dig dessutom inblick i de standarder som behövs för utveckling och integrering av vätgastekniker.
Ostfildern, 23 sep. 2025
Pilz på Hydrogen Technology Expo Europe i Hamburg, hall 5, monter H20 – Automation för framtidens vätgas – säkert, smart, skalbart
Framställning av vätgas kräver de högsta säkerhetsstandarderna På Hydrogen Expo Europe använder Pilz en modell av en elektrolysör för att demonstrera hur ministyrningen PNOZmulti 2 och automationssystemet PSS 4000 tillförlitligt säkrar processer vid alkalisk elektrolys eller PEM-elektrolys. Säkerhetsstyrningarna övervakar bland annat sensorer för gas- och flamdetektering och initierar automatiskt åtgärder som att avlufta ventiler vid fara – i enlighet med den internationella standarden ISO 22734. Vid mässmontern får besökarna också praktiska insikter i hur regler för åtkomst kan implementeras på ett säkert sätt i elektrolysanläggningar.
Felsäker styrning på vätgastankstationer
Tryck- och temperaturövervakning samt påfyllnings- och tömningshastigheter övervakas ständigt: Den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz erbjuder tillförlitlig analogvärdesbearbetning för överföringsprocesserna vid vätgastankstationer. Vid mässmontern förklarar Pilz experter hur tryckrampsövervakning kan användas för att säkert styra variabla processtorheter och upptäcka avvikelser eller fel i ett tidigt skede. Modulen ”Säker rampövervakning” som är integrerad i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator övervakar tillförlitligt de angivna gränsparametrarna för tryckövervakning. Tack vare den säkerhetstekniska noggrannheten på 1 % möjliggörs en exakt gränsvärdesinställning med dynamisk gränsvärdesövervakning upp till säkerhetsnivå SIL 3 enligt SS-EN IEC 62061. Det är dessutom redan beprövat att automationssystemet PSS 4000 håller koll på alla säkerhetsfunktionerna i vätgastankstationer – i kylsystemet och högtryckstankarna för lagring samt vid leveransen av vätgas.
Förbränning av vätgas – på ett säkert sätt!
För eldningsanläggningar som konverteras till vätgasdrift eller redan är ”H2 ready” erbjuder Pilz certifierade brännarstyrningar samt omfattande tjänster som riskbedömningar för ugnar. Implementeringen sker enligt EN ISO 13577 och PAS 4445:2025. Fokus ligger på säker övervakning av osynliga lågor, läckor och gaskontrollsystemet. På mässan berättar experterna från Pilz mer om brännarhanteringssystemen från Pilz.
Pilz på mässan Hydrogen Technology Expo Europe 2025: hall 5, monter H20
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]