Ostfildern, 26 juni 2025

Den nya versionen av SS-EN ISO 14119 beskriver den senaste tekniken – normativ hjälp för säkra skyddsgrindar

ISO har publicerat en ny utgåva av SS-EN ISO 14119 ”Maskinsäkerhet – Förreglingsanordningar för kombinering med avskiljande skyddsanordningarna”. Den etablerade standarden definierar principer för konstruktion och urval av skyddsgrindsystem. Nu konkretiserad kraven på beträdbara skyddsgrindar. Konstruktörer bör sätta sig in i nyheterna i ett tidigt skede för att även i framtiden säkerställa CE-överensstämmelse för sina maskiner.

Sedan 2013 klassificerar ISO 14119 förreglingsbrytare och reglerar föreskrifterna för montering av avskiljande skyddsanordningar. Den nya tredje utgåvan SS-EN ISO 14119:2024 specificerar tillvägagångssättet för säkring av beträdbara grindar: När det finns fara att maskiner startar oväntat, måste anordningar som en manuell återställningsfunktion eller närvaroavkänning finnas. Därutöver ska det finnas lämpliga medel för nödupplåsning.

Konkret handlar det om en ny version av användning av nyckelöverföringssystem och seriekoppling av elektromekanisk kontakter (antal enheter, som kan seriekopplas), för att öka säkerheten för beträdbara skyddsgrindar. Hittills har ämnena hanterats av ISO TR 19837 (Stängningsanläggningar) resp. ISO TR 24119 (Seriekopplingar). Nyheterna är en del av ISO 14119 i kapitel 6.3.

Automatisk säkert med den nya standarden
”Publiceringen av den nya standarden i EU:s officiella tidning har ännu inte skett. Det kommer däremot inte finnas några innehållsliga ändringar i den nya versionen, förklarar Jan Franck, medlem av standardiseringsteamet på Pilz GmbH & Co. KG. Automationsföretaget deltog i arbetet med den nya utgåvan.
”Vi rekommenderar därför att man vid konstruktion av skyddsgrindar redan nu följer SS-EN ISO 14119:2024, som representerar den senaste tekniken. På så sätt är man automatiskt på den säkra sidan”, säger Pilz expert.
Pilz uppfyller kraven i den nya utgåvan med sina säkerhetsgivare och säkerhetslåsningar. På detta sätt stödjer företaget konstruktörer som utvecklar standardenliga och framtidssäkra system.

För säkring av skyddsgrindar med förreglingsbrytare fastställer SS-EN ISO 14119 principerna för konstruktionen. Nu finns en ny version av standarden tillgänglig. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
För säkring av skyddsgrindar med förreglingsbrytare fastställer SS-EN ISO 14119 principerna för konstruktionen. Nu finns en ny version av standarden tillgänglig. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

För säkring av skyddsgrindar med förreglingsbrytare fastställer SS-EN ISO 14119 principerna för konstruktionen. Nu finns en ny version av standarden tillgänglig. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Presskontakt

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält