På den internationella fackmässan LogiMAT (11–13 mars 2025) sätter Pilz heltäckande intralogistiska lösningar i fokus som både omfattar safety och security. Ett fokus i Stuttgart: Övervakning av transportband Ett ingående tema är säker materialtransport och effektivt materialöverlämnande till gränssnittet mellan transportband och mobil plattform. De rätta tjänsterna för en säker och secure användning av mobila plattformar kompletterar Pilz’ deltagande på mässan.
Ostfildern, 9 jan. 2025
Pilz på LogiMAT 2025, Hall 8, monter 8B41 – säkrar och övervakar omfattande intralogistik
Här visar Pilz i samverkan med NAiSE GmbH hur en säker och omfattande drift av fordonsparker kan uppnås i kombination med komponenter från Pilz. I den gemensamma montern presenterar Pilz och NAiSE hur radarsystemet från Pilz stöder driften av fordonsparker.
Säker materialtransport och -överföring
På LogiMAT ställer Pilz ut kompletta lösningar för skydd av transportband med olika optiska sensorer. I fokus för en säker tillförsel och borttagning av material: Säkra ljusridåer PSENopt med muting. De ser till att projekt kan slutföras friktionsfritt. I den kompletta lösningen för materialtransport står även den säkra laserskannern PSENscan redo, som kan monteras vertikalt. Därigenom underlättas transportbandens inställning och tillämpning. I kombination med den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 kan skyddsfälten kopplas om individuellt för varje pall. Operatörerna gynnas av dessa säkra och samtidigt flexibla sensoriska lösningar.
Mobila plattformar gestaltas safe och secure
I ISO 3691-4, ”Förarlösa industritruckar och deras system”, definieras kraven för bland annat säkerhetsfunktioner som persondetektering. De kompletteras med kraven i Maskinförordningen som från och med 2027 inkluderar ett tema om security för mobila plattformar. På mässan kommer experterna från Pilz att presentera det rätta tjänstepaketet för besökarna. Paketet ger stöd åt användare som önskar införa mobila plattformar i sin produktionsmiljö. I tjänstepaketet ingår utvecklingen av säkerhetskoncept i designfasen till godkännande och idrifttagning. Då användningen uppfyller kraven enligt normerna garanteras en störningsfri och säker drift av mobila plattformar. Detta säkerställer produktivitet inom hela logistikområdet. Den tillhörande utbildningen ”Säker användning av förarlösa transportfordon och transportsystem” ger dessutom fackkunskaper för riskminimering.
Säker drift av fordonsparker inklusive radar
I den monter som delas av NAiSE och Pilz kan besökarna uppleva den tillverkaroberoende transportledaren från NAiSE live. Den Stuttgart-baserade experten inom automatisering av materialflöden presenterar sin intralogistikplattform från NAiSE för alla deltagare inom intralogistik. Här ingår systemen från NAiSE för administration av fordonsparker, trafik, uppdrag och lager. Radarsystemet från Pilz står till transportledarens förfogande. Med detta system överförs data direkt till programvaran för intralogistik från NAiSE. I samverkan med programvaran för intralogistik från NAiSE stöder radarsystemet därmed en dynamisk trafik- och processhantering av alla trafikanter. På detta sätt ökar både effektiviteten och produktiviteten inom intralogistiken.
Vidare informerar Pilz om sitt paket för produktlösning inklusive industrial security. Med Identification and Access Management (I.A.M.) styrs åtkomsten till logistikområdena på ett tydligt sätt – från enkel autentisering till komplex åtkomsthantering. Som en del av säkerhetslösningen förhindrar den industriella brandväggen SecurityBridge dessutom obehörig åtkomst till mobila plattformar. Paketet från Pilz för security möjliggör en omfattande säkerhet för intralogistiska tillämpningar.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]