För knappenheten PITgatebox presenterar automationsföretaget Pilz sin nya variant med inbyggt åtkomstbehörighetssystem, PITreader card unit Med de tillhörande RFID-transponderkorten autentiserar sig användarna direkt i PITgatebox. Därmed erbjuder Pilz enkel manövrering av skyddsgrindssystem och samtidigt mer flexibilitet för regleringen av ingångar. Det nya komplettpaketet för skyddsgrindssystem ökar graden av safety och industrial security vid maskinen.
Ostfildern, 12 nov. 2024
Knappenheten PITgatebox von Pilz finns nu med åtkomstbehörighet i kortformat – manövrera skyddsgrindar safe och secure
Med PITreader card unit kan operatörer implementera en flexibel och effektiv hantering av åtkomstbehörighet vid skyddsgrinden. På RFID-åtkomstkortet PITreader card har det sparats vilka behörigheter personen har. På så sätt kan personer med olika kvalifikationer utföra kommandon som att aktivera, stoppa eller kvittera maskinen. Det skyddar maskinen eller anläggningen mot felanvändning eller manipulation på ett tillförlitligt sätt och minskar antalet maskinstillestånd.
Ett kort för olika användningsområden
PITreader card finns som både fritt skrivbar och förkonfigurerad variant. Förutom PITreader card kan företag använda befintliga RFID-kapabla kort enligt standarderna ISO/IEC 14443-A och ISO/IEC 15693. Med PITreader key och sticker kan du dessutom använda ytterligare transpondrar från Pilz med åtkomstbehörighetssystemet PITreader card unit. RFID-transpondrarna förenar olika behörigheter för olika maskiner, vilket är intuitivt och tidsbesparande att hantera för användarna.
Flexibel användning vid skyddsgrinden
Tack vare den smala designen kan den robusta manöverenheten PITgatebox monteras enkelt i vanliga profilsystem. Den vridbara monteringsvinkeln möjliggör dessutom flexibel placering på skyddsgrinden. Tack vare M12, 12-polig anslutning sker installationen snabbt och utan kabeldragning. Särskilt i kombination med de säkra skyddsgrindssystemen PSENmlock och PSENslock ger PITgatebox operatören en modulär skyddsgrindslösning från ett och samma ställe som erbjuder safety och security.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]