Med de kompakta servoförstärkarna PMC SI6 och servoförstärkarna PMC SC6 från Pilz kan du nu implementera driftintegrerad Safe Motion enkelt och upp till den högsta säkerhetskategorin PL e. Detta sköts av säkerhetsfunktionerna som är inbyggda direkt i drivenheten. Utöver detta finns Motion Monitoring-funktioner tillgängliga. Användaren kan kombinera dessa individuellt så att de får en flexibel, skalbar säkerhetslösning. Den här driftintegrerade lösningen kan anpassa felreaktionen flexibelt, vilket minskar antalet maskinstillestånd.
Ostfildern, 7 nov. 2024
Servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6 nu med säkerhet inbyggt direkt i drivenheten för maximal produktivitet: Högsta säkerhet – direkt i drivenheten!
Dessutom kan den öppna driftlösningen användas oberoende av motortyper och återkopplingssystem. Även för de mest skilda kraven kan maskiner och anläggningar drivas maximalt produktivt och med hög tillgänglighet.
Båda servoförstärkarna har Safe Motion-funktioner enligt EN 61800-5-2 upp till PL e samt Motion Monitoring-funktioner. De garanterar säkerheten genom att utvärdera interna systemstorlekar. Det behövs ingen ytterligare givare för att uppnå SIL 3 eller PL e. Lösningen via ett enda standardåterkopplingssystem minskar totalkostnaderna.
Många olika säkerhetsfunktioner kan anslutas snabbt
Safe Motion-funktionerna omfattar många olika säkra stoppfunktioner, rörelsefunktioner samt bromsfunktioner som t.ex. SS1, SS2, SOS och SLS.
Via FSoE (FailSafe over EtherCAT) kan användare snabbt och enkelt införliva denna lösning i maskinens säkerhetskoncept. Dessutom sköter FSoE den säkra tvärkommunikationen mellan drivenheterna. På så sätt sparar anslutningen via FSoE kostnader för kabeldragning och ökar säkerheten medan applikationen installeras. Därmed kan idrifttagningen ske snabbare.
Servoförstärkare från fristående till fleraxeltillämpning
Servoförstärkarna PMC SI6 och PMC SC6 kan användas för fleraxeltillämpningar i allt från kompakta till stora maskiner och anläggningar.
För kompakta maskiner och anläggningar med två till fyra axlar passar den fristående driftstyrningen PMC SC6. Den skalbara fleraxellösningen med servoförstärkarna PMC SI6 används i maskiner och anläggningar med fler än fyra axlar. Axelmodulerna från uppradningstekniken förses med ström via den centrala försörjningsmodulen PMC PS6. Därför behöver de ingen egen nätdel och användaren får en kostnadsbesparande lösning.
I kombination med industridatorn IndustrialPI, som används som programvaru-PLC, samt servomotorerna PMC EZ och den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2, ger Pilz användarna en komplett, säker och lönsam driftlösning från ett och samma ställe.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]