Ostfildern, 30 sep. 2024

Nya kompakta skyddsgrindssystemet PSENmgate som helhetssystem för säker låsning och manövrering från Pilz – kompakt kombinerad säkerhet – lås och manövrera energieffektivt!

Miniatyrisering är en viktig aspekt av den industriella omvandlingen, den garanterar effektiva och hållbara processer. ”Mindre” lösningar sparar nämligen plats och energi. Pilz stöder den här aspekten med bl.a. säkra sensortekniklösningar: Det nya säkra skyddsgrindssystemet PSENmgate kombinerar den klassiska säkerhetslåsningen PSENmlock med manöverelement PITgatebox från Pilz i en heltäckande lösning. Som kompakt system kräver den mindre plats på skyddsgrinden. Samtidigt erbjuder PSENmgate högsta manipulations- och kringgångsskydd för säkring av skyddsgrindar. Det garanterar säkerheten för maskinen eller anläggningen tack vare en störningsfri tillverkningsprocess.

Sammanlagt sparar PSENmgate viktigt utrymme på maskinen och tid för montering tack vare förenklad kabeldragning med endast en stickkontakt.

Kärnkompetens 1: Säker låsning
PSENmgate skyddar processen och operatören vid både beträdbara skyddsgrindar, huvar och luckor, t.ex. vid inneslutna robottillämpningar. Där garanterar det kompakta skyddsgrindssystemet säker förregling och säker låsning upp till den högsta säkerhetskategorin PL e, kat. 4. Även flera skyddsgrindar kan seriekopplas snabbt och enkelt. Kostnaden resp. tiden för kabeldragning är mindre, och därför går monteringen snabbare.

Kärnkompetens 2: Mångsidig användning
Det kompakta skyddsgrindssystemet PSENmgate har olika manöverelement som tryckknappar och belysta knappar samt nödstoppsknappar och en nödupplåsning. Dessutom kan användare välja rätt sort från ett utbud av grindhandtag. På så sätt erbjuder systemet konfigurationsmöjligheter för olika tillämpningar. Därmed kan PSENmgate användas på många olika sätt i alla möjliga olika maskiner eller anläggningar. Både maskintillverkare och maskinoperatörer drar nytta av detta eftersom det även blir flexiblare att konstruera maskiner.

Tillägg: Hållbarhet och diagnostik för bättre resultat
Den kompakta konstruktionen hos energieffektiva PSENmgate minskar strömförbrukningen tack vare den bistabila låsningsprincipen. PSENmgate minskar energikostnaderna eftersom det är ett integrerat, energieffektivt skyddsgrindssystem. Den omfattande diagnostiken via fyra LED-lampor samt en diagnostikutgång möjliggör korta reaktionstider på statusändringar vid felmeddelanden. Användarna får en hållbar produkt, minskar stilleståndstiderna för deras maskiner samt ökar sin produktivitet.

Det nya säkra skyddsgrindssystemet PSENmgate kombinerar den klassiska säkerhetslåsningen PSENmlock med manöverelementet PITgatebox från Pilz i en heltäckande lösning. Sammanlagt sparar PSENmgate viktigt utrymme på maskinen och sparar tid för montering tack vare förenklad kabeldragning. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Det nya säkra skyddsgrindssystemet PSENmgate kombinerar den klassiska säkerhetslåsningen PSENmlock med manöverelementet PITgatebox från Pilz i en heltäckande lösning. Sammanlagt sparar PSENmgate viktigt utrymme på maskinen och sparar tid för montering tack vare förenklad kabeldragning. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Det nya säkra skyddsgrindssystemet PSENmgate kombinerar den klassiska säkerhetslåsningen PSENmlock med manöverelementet PITgatebox från Pilz i en heltäckande lösning. Sammanlagt sparar PSENmgate viktigt utrymme på maskinen och sparar tid för montering tack vare förenklad kabeldragning. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Presskontakt

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält