Thomas Pilz
Ostfildern, 16 maj 2024
Bransch under förändring: Hållbarhet och digitalisering behöver safety och security
(Det talade ordet gäller)
Vår bransch befinner sig i en omvandlingsprocess. Digitalisering och hållbarhet är drivkrafterna i en bransch under förändring.
Digitaliseringen i branschen leder till sammankoppling av produktionssystem. Med graden av sammankoppling ökar risken för (medveten eller omedveten) manipulation eller informationsförlust. Som avgränsning till IT-säkerhet innebär industrial security att skydda produktions- och industrianläggningar mot avsiktliga attacker på tillgängligheten i maskiner och anläggningar. Till skillnad från detta har funktionssäkerhet som uppgift att skydda mot farliga tillstånd som uppstår oavsiktligt.
Jag vill gärna knyta an till presskonferensen från förra året: Målet med industrial security är att säkerställa tillgängligheten för maskiner och anläggningar samt integriteten och sekretessen för maskinella data och processer.
Om jag inte har kontroll över mina data står dessutom mina medarbetares säkerhet på spel: Utan security finns ingen safety och utan safety finns inget skydd mot olyckor för människor! Med andra ord går det inte att genomföra en digital omvandling av tillverkningsprocessen utan security.
Security behövs för att skydda människa, maskin och miljö. Det är det enda sättet för företag att bedriva verksamhet på ett hållbart sätt. Detta märks på skadorna för flera miljarder som branschen drabbas av år efter år enligt en rapport från tyska Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]