3 juni 2019

Människa-robot-interaktion 4.0: MRI enligt gällande standard med kollisionsmätsatsen PRMS

Kollisionsmätsatsen PRMS, Pilz Robot Measurement System, används till mätning av kraft och tryck för validering av MRI-applikationer enligt metod 4 i ISO/TS 15066. På grund av hög efterfrågan från våra kunder kan man nu också köpa PRMS – men det går fortfarande bra att hyra det också!

PRMS ger många fördelar: Med den tillhörande programvaran PRMS Assistant kan du smidigt bedöma mätvärden för kraft och tryck. Paketet omfattar en endagsutbildning som förutom undervisning om mätsystemet och aktuella standarder även innefattar praktisk användning. Det smidiga helhetskonceptet innehåller också underhåll och kalibrering samt programvaruuppdateringar för PRMS. Med de nya kompressionselementen av silikon är mätinstrumentet nu ännu smidigare att hantera och uppfyller Shore-värdena i ISO/TS 15066.

I videon förklarar vår expert på Consulting Services Robot Safety hur du använder PRMS och vilka fördelar det innebär för dig.

Till PRMS-videon

Kollisionsmätsatsen PRMS i drift
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält