Pilz söker nu en maskinsäkerhetsexpert med kunskap om industriautomation och maskinsäkerhet till vår konsult- och kursverksamhet

Den fjärde industriella revolutionen, eller ”Industri 4.0” som den också kallas, står för dörren. Detta innebär en mycket spännande framtid, som ställer helt nya krav på att gör produktionen säker för att kunna uppfylla visionen för framtidens tillverkande företag, där självstyrande smarta fabriker ska bli verklighet.

I ditt dagliga arbete kommer du att vara i nära dialog med våra kunder som finns inom alla branscher, för att ge råd och stöd. Till exempel för att säkerställa att de gällande kraven för överensstämmelse efterlevs för till exempel maskiner, robotar, agv'er och säkerhetssystem.

Detta är en nyupprättad heltidstjänst, med placering i Kungsbacka, vilket innebär att man ingår i vårt Skandinaviska lag av maskinsäkerhetskonsulter. Du har en teknisk bakgrund inom el, automation eller mekatronik, gärna med erfarenhet av maskinsäkerhet. Saknar du erfarenhet från att jobba med maskinsäkerhet, så utbildar vi dig i detta.

Rollen ställer krav på både dina tekniska och kommunikativa egenskaper och som anställd hos Pilz erbjuds du en grundlig introduktion innan du självständigt planerar din vardag. Du får ett spännande jobb i ett internationellt företag med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Då mycket av arbetet sker i samarbete med våra kunder finns möjligheten för resor i tjänsten, med tillhörande övernattningar. Anställningen är en heltidstjänst med fast lön, och pensionsförsäkring.
Vi ser fram mot din ansökning med relevanta bilagor, gärna via e-post. Rekrytering sker fortlöpande. Tillträde snarast. Skicka din ansökan och berätta vad du kan bidra med.

Dina arbetsuppgifter

  • Att utföra kundspecificerade konsulttjänster, såsom riskbedömning, säkerhetskoncept, säkerhetskonstruktion och CE-märkning inom industrisektorn
  • Att ge rådgivning om och/eller utföra riskbedömning/CE-märkning av maskiner och utrustning hos kunder, i enlighet med gällande lokala, internationella och europeiska direktiv och standarder
  • Att delta i ledningen av projekt/tjänster i samarbete med våra kunder
  • Att delta i vår utbildningsverksamhet, där våra kunder utbildas inom maskinsäkerhet

Din bakgrund

  • Du är utbildad elingenjör/eltekniker eller motsvarande utbildning inom maskinstyrning, så som mekanik, mekatronik, tillverkning eller liknande
  • Du har kunskap om installation, driftsättning, underhåll och felsökning på maskiner.
  • Det är en fördel om du har kunskap om maskinsäkerhet, säkerhetskomponenter och elektriska kontrollpaneler, men inget krav
  • Har du även kunskaper om europeiska och internationella direktiv och standarder inom maskinsäkerhet är det en fördel, i annat fall så utbildar vi dig inom detta
  • Du kan självständigt formulera dig på svenska och engelska (koncernspråk) i skrift och tal. Kunskap i tyska är en fördel men inget krav.

Dina personliga egenskaper  

  • Du är positiv med ett glatt humör och har ett inspirerande sätt mot både kolleger och kunder
  • Du är självständig och resultatinriktad men samtidigt en god lagspelare och van vid att arbeta mot gemensamma mål
  • Du arbetar strukturerat och är bra på att behålla lugnet i stressade situationer.
  • Du har en önskan om att, och har en förmågan att utveckla dina arbetsfunktioner och är därigenom ansvarsmedveten och förändringsbenägen
  • Du är bra på att prioritera dina arbetsuppgifter och din tid   

För ytterligare information kontakta Country Manager Patrik Frivold på telefon 0300 139 90 eller e-post: [email protected]

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial, Energigatan 10B, 434 37 Kungsbacka, telefon 0300 139 90, fax 0300 307 40, www.pilz.se

Pilz Skandinavien är ett dotterbolag till Pilz GmbH & Co. med mer än 2400 anställda över hela världen är ledande inom säker automationsteknologi. Med huvudkontor i Tyskland och dess närmare 40 dotterbolag spridda över alla kontinenter, som erbjuder försäljning, applikationslösningar och säkerhetskonsulttjänster i lokala områden.
Pilz upplever en positiv utveckling och hoppas att i framtiden stärka vår position ytterligare i hela Skandinavien.

 

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Карьера

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält