PSSuniversal – układy sterujące w systemie PSS 4000

Połączenie funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji

Połączenie funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji

System sterowania PSS 4000 umożliwia wdrażanie projektów w zakresie bezpieczeństwa i automatyzacji. Obie dziedziny łączą się i tworzą optymalnie dopasowany system oferujący sterowniki w dwóch klasach działania.

Systemy sterowania PSSuniversal PLC są idealnym rozwiązaniem w przypadku złożonych instalacji. Można je wykorzystywać jako część sieci lub jako niezależny system. Sterowniki PSSuniversal multi sprawdzają się zarówno w pojedynczych maszynach, jak i małych instalacjach. W połączeniu z modułami We/Wy można wykorzystywać je do tworzenia systemów sterowania dostosowanych do indywidualnych wymagań.

Sterowniki PSSuniversal multi i PSSuniversal PLC można bezproblemowo włączać w istniejące struktury automatyzacji, a także łączyć ze sterownikami innych producentów. Można je wykorzystywać jako sterownik PLC lub jako system peryferyjny – zarówno do realizacji funkcji bezpieczeństwa, jak i automatyzacji.

Odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji – zalety

  • Realizacja funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji (bez sprzężenia zwrotnego)
  • Różne klasy pracy sprzętu
  • Można je wykorzystywać w roli samodzielnego sterownika lub jako elementu systemu łączącego urządzenia w sieci
  • Modułowa struktura systemu na potrzeby szerokiej gamy rozwiązań
  • Prosta realizacja złożonych zadań z wykorzystaniem oprogramowania PAS4000
  • Skrócenie czasu projektowania dzięki niezależnemu oprogramowaniu
  • Możliwość wbudowania w istniejące struktury automatyzacji
Jedno rozwiązanie dla każdej aplikacji

Ułatwione sterowanie projektami – właściwości sterowników PSSuniversal

Właściwości sterowników PSSuniversal
  • Moduł magistrali PSSuniversal do podłączenia nawet 64 modułów We/Wy
  • Wbudowane zasilanie
  • Zintegrowana funkcja przełączania dla topologii liniowej interfejsu komunikacyjnego SafetyNET p
  • Projekt i konfiguracja urządzenia zapisywane na karcie SD
  • Zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa aż do poziomu bezpieczeństwa PL e
  • Normy dla dźwigów PN-EN 81-1/2 i EN 50129
  • Konfiguracja z wykorzystaniem graficznego edytora programów PASmulti i/lub programowanie w językach; PAS IL (lista instrukcji), PAS LD (schemat drabinkowy) oraz PAS STL (tekst strukturalny) zgodnie z normą PN-EN/IEC 61131-3

Różnorodność funkcji na miarę potrzeb użytkownika

System sterowania PSS 4000 charakteryzuje się idealnym współdziałaniem pomiędzy poszczególnymi podzespołami i  oprogramowaniem. Użytkowników w realizacji projektów automatyzacji wspiera szeroka gama funkcji: Bezpieczne monitorowanie ruchu, jednostka szybkiego sterowania (FCU) do szybkiego przełączania operacji lub bezpieczny elektroniczny układ krzywek obrotowych. Podstawy: Sterowniki PSSuniversal PLC lub PSSuniversal multi.

Różnorodność funkcji na miarę potrzeb użytkownika

Zastosowania i certyfikaty

Aplikacje i pozwolenia

Nasza specjalistyczna wiedza bazująca na wielu zrealizowanych projektach została wykorzystana w  systemie sterowania PSS 4000. Dostępne są różnorodne funkcje pozwalające zrealizować najbardziej zróżnicowane aplikacje. Ponadto sterowniki PLC z oznaczeniem R posiadają specjalne certyfikaty pozwalające na zastosowanie w kolejnictwie. Spełniają także wymagania norm, pozwalające na wykorzystanie w sektorze kolejowym, w windach / schodach ruchomych. Na potrzeby wymagających środowisk pracy oferujemy moduły PLC (-T), które można wykorzystywać w temperaturach od -40°C do 70°C.

Nasza oferta produktów: Sterowniki w systemie sterowania PSS 4000

Sterownik PSSuniversal PLC

Sterownik PSSuniversal PLC jest uniwersalnym uzupełnieniem systemu sterowania PSS 4000. Programowalny sterownik logiczny (PLC) można zaprogramować, używając głównych języków programowania opisanych w normie PN-EN/IEC 61131-3 na potrzeby zadań standardowych i zadań bezpieczeństwa, i można je skonfigurować, wykorzystując graficzny edytor programów PASmulti. Standaryzacja jest łatwa dzięki gotowym blokom programowym.
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe