Magiczne zastosowanie kurtyny świetlnej!

Aby bracia Ehrlich mogli stworzyć doskonałą iluzję, potrzeba nie tylko profesjonalizmu obu artystów, ale także skomplikowanej techniki estradowej i eventowej. W tym przypadku niezwykle ważną rolę odgrywa bezpieczeństwo

Bracia Ehrlich niezmiennie urzekają publiczność hipnotyzującymi iluzjami podczas swoich występów. Interakcje między magią a technologią muszą przebiegać bez zakłóceń i zawsze przy zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Elastyczne kurtyny świetlne typu 3 PSENopt II firmy Pilz sterują technologią w miejscu akcji, aby zapewnić bezpieczne monitorowanie kamery poruszającej się przy krawędzi estrady.

Bezpieczny dostęp do przestrzeni znajdującej się pod estradą

Kamera jest zamontowana na sliderze, który przecina dostęp do przestrzeni pod estradą, poruszając się z dużą prędkością w głąb sceny. Dotychczas o zbliżającej się kamerze ostrzegały migające światła. Celem koncepcji była optymalizacja tego systemu, zwiększenie bezpieczeństwa ekipy technicznej i wykluczenie możliwości manipulacji. Obecnie strefę zagrożenia chronią kurtyny świetlne PSENopt II firmy Pilz, z funkcją sterowania ręcznego. Jeżeli ktokolwiek podczas ruchu kamery znajdzie się w zasięgu działania pierwszej pary kurtyn świetlnych, jej slider zostanie natychmiast zatrzymany. Dopiero, gdy osoba przejdzie przez drugą kurtynę świetlną, następuje zresetowanie strefy i ponowne uruchomienie kamery. Dzięki temu rozwiązaniu bracia Ehrlich mogą spokojnie koncentrować się na budowaniu dramaturgii swojego przedstawienia, aby stworzyć doskonałą iluzję.

Kurtyny świetlne typu 3 PSENopt II wykrywają wejście do strefy zagrożenia i zapewniają, że kamera nie przesunie się w przypadku, gdy ktoś świadomie lub przypadkowo znajdzie się w zasięgu jej ruchu.

Najważniejsze zalety:

  • Kurtyna świetlna typu 3 PSENopt II nadaje się do zastosowań do PL d
  • Krótki czas reakcji kurtyny świetlnej umożliwia maksymalne skrócenie odległości do strefy zagrożenia
  • Niezawodne bezpieczeństwo, nawet w przypadku częstego montażu i demontażu techniki estradowej

Informacje o Ehrlich Entertainment GmbH & Co.KG

Iluzjoniści „Ehrlich Brothers” działają w ramach spółki Ehrlich Entertainment GmbH & Co. KG., założonej w roku 2005. Siedziba firmy znajduje się w Bünde niedaleko Bielefeld. Firma zapewnia obsługę techniczną tras iluzjonistów, dbając o niezakłócony przebieg ich występów.

„W naszej branży stawiamy na bezpośrednie kontakty, szybkie podejmowanie decyzji i rzetelną obsługę. Dzięki najwyższej jakości produktowi i rozwiązaniu dostosowanemu do naszych wymagań firma Pilz przekonała nas, że wybraliśmy właściwego partnera” –

Jannik Trödtmann, kierownik produkcji

Produkty w praktycznej aplikacji:

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe