Firma Wächter Packautomatik opracowuje i dostarcza niestandardowe rozwiązania w sektorze opakowaniowym. Jednym z nich jest potężna maszyna formująca kartony Tablomat LE, która produkuje nawet 30 kartonów na minutę. Dzięki systemowi ryglowania PSENslock i sterownikowi bezpieczeństwa PNOZmulti 2 firmy Pilz koncepcja obsługi maszyny jest bardziej elastyczna, umożliwiając szybkie zmiany formatów. Elastyczność i wydajność są niezbędne w branży opakowaniowej, zwłaszcza w końcówkach linii produkcyjnych.
Sprawne składanie kartonów dzięki PSENslock i PNOZmulti 2
Większa elastyczność sterowania i obsługi!
Dlatego przy projektowaniu urządzenia formującego kartony Tablomat LE uwzględniono nową, zrównoważoną koncepcję automatyki i bezpieczeństwa. Uzgodniono, że dane diagnostyczne z czujników muszą być dostępne dla sterownika maszyny w czasie rzeczywistym, aby operator miał na bieżąco pełen podgląd aktualnego stanu urządzenia. Maszyna jest wyposażona w cztery bramki bezpieczeństwa. Każda z nich korzysta z systemu ryglowania PSENslock, który realizuje funkcje bezpiecznego monitorowania położenia i zabezpieczenia procesu. Sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 monitoruje bramki bezpieczeństwa oraz przycisk E-STOP a także umożliwia wymianę danych diagnostycznych poprzez moduł magistrali Fieldbus ze sterownikiem PLC. Dzięki temu możliwe są szybkie zmiany formatów oraz sprawna i prosta adaptacja czujników.
„We współpracy z firmą Pilz osiągnęliśmy wszystkie założone cele związane z naszą maszyną Tablomat LE: Zastosowane rozwiązanie umożliwia rekonfigurację do nowych zadań w wyjątkowo krótkim czasie. Eksploatacja jest praktycznie bezusterkowa, a operator ma na bieżąco pełen podgląd aktualnego stanu maszyny”.
Zalety rozwiązania i korzyści z nim związane:
- Bardziej wydajna diagnostyka pozwala zredukować czas przestojów: Operator ma na bieżąco pełen podgląd aktualnego stanu maszyny.
- Zastosowana koncepcja automatyzacji zwiększa poziom bezpieczeństwa.
- Większa dostępność urządzenia dzięki zwiększonej elastyczności: Maszynę można rekonfigurować do nowych zadań w niezwykle krótkim czasie.
O firmie Wächter
Już od ponad 43 lat firma Wächter planuje, projektuje i buduje maszyny specjalnego przeznaczenia w sektorze opakowaniowym, zatrudniając około 200 pracowników. Jej oferta obejmuje także przebudowę już funkcjonujących maszyn i modernizację starszych urządzeń. Wächter cieszy się dużą renomą w branży spożywczej na całym świecie.
Produkty wykorzystane w rozwiązaniu:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]