Bariery świetlne nowej generacji PSENopt II firmy Pilz pozwalają austriackiej firmie SRW Automation & Services GmbH realizować wiele różnorodnych zadań związanych z automatyzacją i bezpieczeństwem w aplikacjach wykorzystujących roboty, stoły obrotowe oraz systemy załadunku i wyładunku. Kluczowym argumentem przemawiającym za wyborem kurtyny optycznej była jej wysoka wytrzymałość i krótkie czasy reakcji. Zadecydował o tym jeszcze jeden czynnik: Wymagane było zastosowanie kurtyn świetlnych typu 3, a firma Pilz jest jedyną firmą, która posiada takie urządzenia w swojej ofercie.
Bezpieczeństwo dzięki wykorzystaniu kurtyn świetlnych PSENopt II
Kompleksowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa z kurtyną świetlną PSENopt II
Firma SRW zdecydowała się na zastosowanie rozwiązania wykorzystującego kurtyny świetlne w dwóch swoich zakładach: Kurtyny PSENopt II zabezpieczają proces w obrębie stanowiska napełniania kartoniarki, która stawia kartony dostarczane za pośrednictwem przenośnika, a następnie układa je w pojemnikach transportowych. Umożliwiają one wygodny załadunek i rozładunek bez zakłócania procesu produkcyjnego. Znajdują również zastosowanie w strefie montażowej, w której umieszczane są komponenty służące do dociskania materiału do płytki drukowanej. Stanowią gwarancję ochrony przed zagrożeniami ze strony robota sześcioosiowego, prasy serwo-mechanicznej i/lub stołu obrotowego.
Za wyborem kurtyny PSENopt II w obu aplikacjach stała ich wszechstronność umożliwiająca zastosowanie w części załadunku i wyładunku, jak również w strefie przemieszczania materiałów. Ponadto konieczne było zastosowanie ekonomicznego rozwiązania zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa, a warunek ten spełniały kurtyny typu 3. Najważniejszym celem firmy SRW było uzyskanie kompleksowego rozwiązania bezpieczeństwa z wygodnymi funkcjami diagnostyki i konserwacji.
„Zdecydowaliśmy się na zastosowanie kurtyn świetlnych PSENopt II firmy Pilz, ponieważ są to jedyne urządzenia spełniające wymagania kategorii 3, a także oferujące szybki, prosty montaż, co przekłada się na skrócenie czasu instalacji i rozruchu. Nadają się także do wykorzystania w niemal wszystkich naszych aplikacjach”.
Zalety rozwiązania i korzyści z nim związane:
- Łatwe do wdrożenia rozwiązania PL (d) dzięki kurtynom optycznym typu 3
- Wyjątkowo wytrzymałe i odporne na wstrząsy, kolizje oraz drgania (do 50 g)
- Prosta instalacja w obu aplikacjach
- Wyjątkowo krótkie czasy reakcji
O firmie SRW Automation & Service GmbH
Firma SRW Automation & Services GmbH dostarcza innowacyjne rozwiązania w obszarach technologii robotów oraz maszyn specjalnego przeznaczenia. Projektuje, opracowuje i produkuje systemy sterowania oraz instalacje dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. Głównym obszarem działalności firmy SRW jest planowanie, integracja i łączenie ze sobą poszczególnych komponentów.
Produkty w aplikacji:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]