Linkowy wyłącznik awaryjny PSENrope

Nieprzerwane bezpieczeństwo

Linkowy wyłącznik awaryjny PSENrope

Zarówno na linii montażowej, jak i w maszynie, tam gdzie wymagane jest bezpieczeństwo w obszarze roboczym, linkowy wyłącznik awaryjny PSENrope stanowi niezawodne rozwiązanie. Wyłącznik PSENrope zatrzymuje procesy funkcjonalne poprzez działanie ręczne.

Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo wszędzie tam, gdzie jest to konieczne: funkcję wyłącznika awaryjnego można zainicjować w dowolnym punkcie wzdłuż linki. Dzięki długości linki sięgającej 75 metrów nadają się one do zabezpieczania dużych instalacji.

PSENrope mini – ekonomiczne rozwiązanie do ochrony przenośników

PSENrope mini to wyjątkowo kompaktowy i ekonomiczny linkowy wyłącznik awaryjny o długości linki do 30 m, zapewniający niezawodną ochronę przenośników lub maszyn. Solidna obudowa z metalu lub tworzywa sztucznego zapewnia wysoką wytrzymałość.

Dzięki wersjom z głowicą prostą i kątową wyłączniki PSENrope mini są elastyczne i łatwe do zainstalowania w różnych warunkach montażowych. Oprócz wersji z funkcją wyłącznika awaryjnego dostępne są również wersje ze zintegrowanym przyciskiem resetującym, które nadają się do ukrytego montażu w obrębie aplikacji.

PSENrope mini

Proste i wygodne rozwiązanie bezpieczeństwa

  • Prosta instalacja i wygodne zarządzanie
  • Elastyczność użytkowania nawet w przypadku konieczności zabezpieczenia dużych instalacji
  • Wyjątkowa odporność mechaniczna dzięki solidnemu wykończeniu i wytrzymałej obudowie
  • Wysoka wytrzymałość dzięki obudowie z metalu lub tworzywa sztucznego
  • Odpowiednie zarówno w przypadku stosowania wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki fizycznemu oddzieleniu strefy okablowania od urządzeń mechanicznych
  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki połączeniu wyłącznika awaryjnego z układem wyzwalania w postaci linki
Proste i wygodne rozwiązanie bezpieczeństwa

Właściwości linkowego wyłącznika awaryjnego

Właściwości linkowego wyłącznika awaryjnego
  • Zaprojektowany dla aplikacji wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa aż do: PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1, SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN/IEC 62061
  • Zintegrowany E-STOP
  • Styki: 2NC, 2 NO
  • Wersje z funkcją resetowania (PSENrope mini)
  • Stopień ochrony: IP67

Duża trwałość – nawet w ekstremalnych warunkach przemysłowych

Linkowe wyłączniki awaryjne PSENrope są wytrzymałe i elastyczne, co czyni je niezawodnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze produkcji. Ponieważ zasięg działania wyłącznika linkowego ograniczony jest wyłącznie długością linki, umożliwia on ochronę nawet dużych instalacji.

Duża trwałość – nawet w ekstremalnych warunkach przemysłowych

Wykorzystanie linkowego wyłącznika awaryjnego w przemyśle

Nasza oferta produktów: Bezpieczne linkowe wyłączniki awaryjne PSENrope

Linkowe wyłączniki awaryjne PSENrope

Linkowe wyłączniki awaryjne PSENrope są elastyczne w użyciu, łatwe do zainstalowania i proste w obsłudze. Dzięki swoim wyrafinowanym szczegółom zarówno przy pierwszej instalacji, jak i podczas modernizacji upraszczają instalację.

Akcesoria, linkowe wyłączniki awaryjne, wyłączniki awaryjne

Idealnie kompatybilny z systemem PSENrope: Kółka bloczka linkowego, linki, rolki prowadzące, sprężyny naciągowe, liczne złącza typu PDP67 itd.

Linkowy wyłącznik awaryjny PSENrope mini

PSENrope mini to wyjątkowo kompaktowy i ekonomiczny linkowy wyłącznik awaryjny o długości linki do 30 m, zapewniający niezawodną ochronę przenośników lub maszyn.

Technologia przyłączeniowa

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe