Wybieraj elektroniczne przekaźniki monitorujące firmy Pilz! Czy to do monitorowania napięcia, kolejności faz, prądu, izolacji, mocy rzeczywistej, temperatury, stanu zatrzymania, czy napięcia zwarcia zawsze znajdziesz odpowiednie urządzenie do każdego zadania monitorowania. Niezawodne monitorowanie elektroniczne i kontrola maszyny lub systemu jest zawsze priorytetem.
Elektroniczne przekaźniki monitorujące PMDsrange
Kontrola w każdej sytuacji
Zalety stosowania przekaźników monitorujących PMDsrange
- Ustawianie parametrów odbywa się od strony przedniej, co skraca czas rozruchu technicznego
- Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej: Ich szerokość wynosi tylko 22,5 mm.
- Szybka diagnostyka z wykorzystaniem diod LED
Właściwości przyjazne dla użytkownika
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 87 x 22,5 x 122 mm
- Możność wyboru różnych zakresów pomiarowych
- Dostępne dla wszystkich napięć pracy
Działanie – to sprawa wyłącznie ustawień Przekaźniki monitorujące PMDsrangemożna ustawić na wymagany zakres i tryb pracy korzystając ze śrubokręta. Niewymagające używania narzędzi zatrzaśnięcie na standardowej szynie zapewnia szybką i łatwą instalację.
Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej: Kompaktowa wąska obudowa przekaźnika monitorującego ma tylko 22,5 mm. Jej wysoka wydajność i bogata funkcjonalność uzupełniają niewątpliwą zaletę jaką jest zajmowanie niewielkiej przestrzeni w szafie sterowniczej.
Zestyki – wytrzymałość na cały okres eksploatacji: Zestyki na wszystkich przekaźnikach monitorujących są zaprojektowanie dla prądów od 100 mA do 5 A. Niektóre urządzenia monitorujące ze specjalnymi zestykami, umożliwiają bezpieczne przełączanie małych prądów, do ponad 1 mA.
Zaciski: Nasze zaciski są zaprojektowane dla kabli o powierzchni przekroju od 0,25 mm do maksymalnie 4 mm. Do jednego zacisku można dołączyć do 2 kabli (maks. 1,5 mm na kabel).
Wyświetlacze LED: Wszystkie przekaźniki monitorujące dysponują dwiema diodami LED , jedną zieloną - będącą wskaźnikiem napięcia roboczego i drugą czerwoną - będącą wskaźnikiem awarii/stanu.
Konfigurowalne przekaźniki monitorujące w praktyce
„Instalacja butelkowania” z monitorowaniem napięcia
Używaj modułów monitorujących na przykład do monitorowania napięcia zasilania w instalacji butelkowania. Przekaźnik monitorujący zapewnia wyłączanie instalacji w sposób kontrolowany. Chroni on również przed niekontrolowanym ponownym włączeniem.
Rolki z monitorowaniem kolejności faz
Używaj modułów monitorujących kolejność faz do tej czynności kontrolnej. Ogranicza to do minimum liczbę zagrożeń zarówno dla ludzi, jak i maszyn. Na przykład w przypadku rolek, na których omyłkowo zaznaczono kierunek obrotów.
Szpitale z monitorowaniem izolacji
Do monitorowania izolacji w szpitalach. Pozwala to zwiększyć dyspozycyjność w zarządzaniu obiektami teatralnymi, na przykład poprzez wykonywanie konserwacji zapobiegawczej oraz wcześniejsze informowanie o ewentualnych zagrożeniach.
Instalacja klimatyzacji z monitorowaniem mocy rzeczywistej
Zakres różnorodnych mierników mocy rzeczywistej jest tak samo duży jak liczba zastosowań. Wykorzystując zmierzoną moc rzeczywistą, można wyznaczyć na przykład takie zmienne jak poziom wypełnienia, objętość, wartość momentu obrotowego lub ciśnienia powietrza. Dlatego też możliwe jest sprawdzanie stopnia zanieczyszczenia, prędkości przepływu lub zużycia elementów instalacji klimatyzacji.
Przenośnik ślimakowy z monitorowaniem wartości prądu
Monitorowanie wartości prądu jest wymagane na przykład w przenośniku ślimakowym. Może on na przykład chronić przed zakleszczeniem i zużyciem, tym samym będąc pomocnym w konserwacji zapobiegawczej.
Silnik z monitorowaniem termistorów
Stosuj monitorowanie termistorów do ochrony silników przed przegrzaniem. Nie dopuszcza również do automatycznego uruchomienia. Jest to szczególnie ważne w przypadku chłodzenia przeciwbieżnego i wówczas, gdy wymagane jest częste uruchamianie lub hamowanie silnika.
Automatyczna wymiana narzędzia w wiertarce z monitorowaniem stanu zatrzymania
Rozpoczynaj automatyczną wymianę narzędzia z chwilą osiągnięcia stanu zatrzymania! Jest to możliwe dzięki monitorowaniu stanu zatrzymania maszyny. Gdy dysponujesz narzędziami o różnych czasach demontażu, możliwe jest szybsze wznawianie pracy. Dzięki temu możesz usprawnić swoje czasy cykli. Bez wykrywania stanu zatrzymania automatyczna wymiana narzędzia obliczana byłaby z uwzględnieniem narzędzia wymagającego najdłuższego czasu demontażu.
„Monitorowanie napięcia zwarcia i izolacji w transformatorach spawalniczych”
Zgodnie z normą VDE 0545 transformatory spawalnicze, na przykład w warsztatach naprawczych nadwozi samochodowych są monitorowane pod kątem niebezpiecznych napięć styku i usterek izolacji.Można niezależnie monitorować do sześciu uzwojeń wtórnych w transformatorach spawalniczych pod kątem niebezpiecznych napięć. Można również wykrywać zwarcia międzystykowe i zwarcia doziemne. Jednocześnie można monitorować i wyświetlać parametry prawidłowych uziemień.
Możliwe jest również wykorzystywanie przekaźników monitorujących PMDsrange w zastosowaniach innych niż podane tutaj.
Nasza gama produktów: PMDsrange
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]