Połączenie kablowe w środowisku przemysłowym są zakłócane przez najbardziej zróżnicowane sygnały (np. sygnały sterujące i monitorujące lub sygnały związane z bezpieczeństwem). Urządzenia do kontroli przewodów zapewniają specjalną ochronę obwodów lub test połączenia. Gwarantuje to jednoznaczność sygnału w linii. Dzięki temu można wyeliminować nieprawidłowe okablowanie, błędy lub manipulacje.
Bezpieczne urządzenie kontroli przewodów
PLIDdys – bezpieczne podłączenie zasilania w połączeniu z przekaźnikiem bezpieczeństwa PNOZ e8.1p
Nasza gama produktów: Urządzenia do kontroli przewodów
HIT
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Wsparcie techniczne
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]