Nasza bogata oferta produktów zapewnia ochronę operatorów przed niebezpiecznymi ruchami maszyn. Jeśli wymagana jest interwencja w proces produkcyjny, nasze kurtyny świetlne zapewniają ochronę palców, dłoni i całego ciała. Do monitorowania położenia klap i drzwi można wykorzystać czujniki bezpieczeństwa. Do ryglowania i zabezpieczania drzwi ochronnych odpowiedni jest modułowy system ryglowania. Inną możliwością zabezpieczenia obszarów niebezpiecznych jest wykorzystanie czujników dotykowych, takich jak maty bezpieczeństwa lub wizyjnych systemów monitorowania stref 2D i 3D firmy Pilz.
Oferta dla przemysłu opakowaniowego
Poniżej znajdziesz przegląd naszych produktów i usług na potrzeby bezpiecznej automatyzacji Twoich instalacji pakujących. Bez względu na to, czy interesuje Cię technologia czujników, technologia sterowania, technologia napędów, moduły sterujące czy też rozwiązania wizualizacji, jesteśmy właściwym partnerem i zapewnimy Ci profesjonalne wsparcie, skutecznie wdrażając Twoje projekty w przemyśle opakowaniowym. Dotyczy to również naszej wszechstronnej oferty usług oraz szkoleń.
Zapewnij bezpieczeństwo swoich maszyn pakujących dzięki czujnikom firmy Pilz
Bezpieczeństwo ludzi i maszyn dzięki niezawodnej technologii sterowania firmy Pilz
Wykorzystaj bezpieczną technologię sterowania firmy Pilz do minimalizowania zagrożeń wobec ludzi i maszyn. W zależności od zakresu i stopnia złożoności poszczególnych wymagań oferujemy optymalne rozwiązania. Przekaźniki PNOZ do monitorowania niewielkiej liczby funkcji bezpieczeństwa w prostych aplikacjach. W przypadku konieczności monitorowania kilku funkcji bezpieczeństwa odpowiednie są konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti. Dla złożonych instalacji oferujemy programowalny system sterowania PSS 4000.
Bezpieczna i energooszczędna technologia napędów dla przemysłu opakowaniowego
Do automatyzacji instalacji pakujących możesz wykorzystać naszą technologię serwonapędów i system Safe Motion. Modułowa koncepcja napędów sprawia, że nie ma znaczenia, czy chodzi o modernizację, czy też o instalację nowej maszyny. Dzięki systemowi Motion Control oferujemy Ci bezpieczne rozwiązania do synchronizowania napędów wykorzystujących jedną lub więcej osi. Nasze nowoczesne serwowzmacniacze możesz wykorzystać w roli sterowników napędów wykorzystywanych w najróżniejszych silnikach, takich jak serwonapędy lub silniki asynchroniczne i silniki liniowe. Kompletny program serwonapędów obejmuje różne akcesoria właściwe dla Twoich zadań sterowania ruchem.
Profesjonalna obsługa i monitorowanie procesów maszyny
Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne wykorzystywane są w sytuacjach zagrożenia pracowników. Do zapewnienia bezpieczeństwa oferujemy szeroką gamę wyłączników awaryjnych. Nasze urządzenia mogą być wykorzystywane do zabezpieczenia niebezpiecznych obszarów maszyny. Do wyboru trybów pracy i regulowania uprawnień dostępu oferujemy moduł PITmode. Profesjonalna diagnostyka i wizualizacja instalacji dzięki terminalom operatorskim PMI pozwala skrócić czasy przestojów, zwiększając tym samym ekonomiczność instalacji.
Usługi dla przemysłu opakowaniowego
Oferujemy szeroką gamę usług konsultingowych, projektowych i szkoleniowych, z zakresu bezpieczeństwa maszyn i automatyzacji. Zapewniamy wsparcie w kwestiach oceny lub analizy ryzyka oraz tworzenia koncepcji bezpieczeństwa. W razie potrzeby nasi doświadczeni pracownicy przeprowadzą w Twoim zakładzie kompletną integrację systemu. Wzbogać swoją wiedzę, korzystając z oferty naszych szkoleń poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa maszyn. Szczególnie polecamy certyfikowane przez TÜV szkolenie CMSE®.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl