Serwonapęd PMCtendo

Właściwy serwonapęd dla każdej aplikacji

Serwonapędy PMCtendo

Serwonapęd PMCtendo można wykorzystać w dowolnej aplikacji. Bez względu na wymiary, właściwości dynamiczne, sterowalność lub systemy ze sprzężeniem zwrotnym. Dzięki swojej wysokiej gęstości mocy, serwonapędy PMCtendo SZ mają bardzo krótką długość całkowitą i małą masę.. W rezultacie silniki synchroniczne są odpowiednie do zastosowania w przypadku osi instalowanych bezpośrednio w maszynach lub konieczności instalacji ich w ograniczonej przestrzeni. Zawsze wysoka jakość procesów dzięki precyzyjnej synchronizacji silnika wynikającej z niskiej pulsacji momentu obrotowego. Serwonapędy PMCtendo nadają się do zastosowania z serwowzmacniaczami PMCprotego D.

Nie możesz znaleźć odpowiedniego serwonapędu w naszej ofercie? Skonfiguruj własny, indywidualny serwonapęd! Możesz wykorzystać do tego celu jeden z modeli PMCtendo. Chętnie pomożemy. Skontaktuj się z nami!

 

Serwonapędy PMCtendo SZ teraz z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL®

Cyfrowy protokół sterowania silnikiem z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego HIPERFACE DSL jest obecnie dostępny dla serwonapędów PMCtendo SZ. Wymaga użycia jedynie kabla pomiędzy przetwornikiem częstotliwości a systemem sterowania silnikiem z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego. Najważniejsze zalety: Oszczędność pieniędzy, ale także mniej miejsca i mniej prac instalacyjnych.

Serwonapęd PMCtendo SZ można zastosować w dowolnej aplikacji: Bez względu na wymiary, właściwości dynamiczne, sterowalność lub systemy ze sprzężeniem zwrotnym. Silniki synchroniczne są odpowiednie do zastosowania w przypadku osi instalowanych bezpośrednio w maszynach lub konieczności instalacji ich w ograniczonej przestrzeni. Zawsze wysoka jakość procesów dzięki precyzyjnej synchronizacji silnika wynikającej z niskiej pulsacji momentu obrotowego.

Napędy firmy Pilz pozwalają stworzyć kompleksowe rozwiązanie w kontekście bezpiecznej, energooszczędnej automatyzacji napędów.

Serwonapędy PMCtendo SZ

Zalety serwonapędów PMCtendo SZ

  • Wysoki prąd zasilania dzięki bardzo krótkiej całkowitej długości
  • Wyjątkowo cicha praca i wysoka jakość procesu dzięki niskim wartościom momentów zakleszczania silnika
  • Dzięki wysokiej dynamice maksymalna wartość współczynnika wykorzystania cyklu w stosunku do wydajności maszyny
  • Doskonałe rozpraszanie ciepła umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności
  • Systemy enkoderów absolutnych o wysokiej rozdzielczości zapewniają najwyższą wydajność i pozycjonowanie bezwzględne
  • Idealne do zastosowania w przypadku osi instalowanych bezpośrednio w maszynach oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni pracy
  • Oszczędność energii dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności (IE4)
Zalety serwonapędów PMCtendo SZ

Właściwości techniczne serwonapędu – przegląd

Szybka blokada speedtec
  • Wyjątkowo krótka długość całkowita
  • Gładki wał
  • Duża dynamika dzięki małej bezwładności
  • Złącze SpeedTec lub złącze SpringTec
  • Termiczna ochrona uzwojenia PTC
  • Stopień ochrony: do IP66
  • Czarna, matowa powierzchnia w kolorze RAL 9005
  • Enkoder absolutny EnDat – pojedynczy lub wieloobrotowy, elektroniczna tabliczka znamionowa
Szybka blokada springtec
  • Hamulec negatywny 24 V DC
  • Zwiększona bezwładność
  • Zewnętrzny wentylator o stopniu ochrony IP44 zgodny z IC416
  • Chłodzenie wodne, kołnierz silnika po stronie A
  • Dopuszczenie UL i CSA dla systemu izolacji silnika

Dzięki elektronicznej tabliczce znamionowej PMCtendo SZ serwowzmacniacz wykrywa jego parametry natychmiast po podłączeniu. Serwonapęd można szybko i łatwo uruchamiać z wykorzystaniem funkcji automatycznego ustawiania parametrów. Wymiana silnika wykrywana jest także w sposób automatyczny, co zapobiega powstawaniu problemów związanych ze sterowaniem jeszcze nieuruchomionymi osiami.

Obszary zastosowań – tam, gdzie ważna jest dynamika i sterowność

Zakres aplikacji dla serwonapędów PMCtendo jest niemal nieograniczony. Doskonała sterowność i wysoka dynamika silnika w połączeniu z niewielkimi wymiarami stanowią zazwyczaj czynniki kluczowe. Oferujemy silniki synchroniczne o zwiększonej bezwładności.

Do typowych obszarów zastosowania silników PMCtendo należą:

  • Obrabiarki
  • Maszyny pakujące
  • Maszyny drukarskie
  • Produkcja papieru
  • Maszyny rozlewnicze
  • Transport/robotyka
  • Osie pionowe
  • Diagnostyka

 

Obszary aplikacji

Dane procesowe (w tym monitorowanie) pod kontrolą

W serwowzmacniaczach PMCtendo DD i PMCprotego D wyświetlane są stany, komunikaty błędów i ostrzeżenia dotyczące silnika.

  • Parametry procesu: Położenie, prędkość, przyspieszenie, prąd, temperatura
  • Monitorowanie: Zwarcie, przetężenie, otwarcie obwodu, system enkodera
  • Usterka silnika: Serwowzmacniacz natychmiast wykrywa błąd, informując jednocześnie o możliwych jego przyczynach

Silniki synchroniczne w przemyśle

Nasza oferta produktów: Serwonapęd PMCtendo

Serwonapędy PMCtendo SZ

Gama nowoczesnych serwonapędów PMCtendo SZ stanowi najlepsze i niezawodne połączenie dużej mocy, wyjątkowo małych całkowitych długości i niskiej wagi. Czy dotyczy to osi zainstalowanych w maszynie, czy instalacji w ograniczonych przestrzeniach, dla Twego konkretnego zastosowania mamy właściwy serwonapęd!
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe