Bezpieczne zatrzymanie 2 (SS2 – bezpieczne zatrzymanie 2)

W przypadku funkcji bezpiecznego zatrzymania 2 (SS2) zdefiniowane parametry hamowania silnika stanowią część funkcji bezpieczeństwa. Gdy silnik znajduje się w bezruchu, następuje wyzwolenie funkcji safe operating stop (SOS). W przeciwieństwie do funkcji safe stop 1 (SS1) silnik pozostający w bezruchu jest utrzymywany w pętli zamkniętej.

Oznacza to, że położenie w stanie bezruchu jest utrzymywane precyzyjnie dzięki aktywnej pętli sterowania. Istnieje kilka możliwości wdrożenia tych wymagań. Funkcja bezpieczeństwa odpowiada zatrzymaniu kategorii 2 (zatrzymaniu kontrolowanemu) zgodnie z normą IEC 60204-1.

Jeśli osie nie muszą być już wyłączane w stanie bezruchu, będą aktywnie utrzymywane w bieżącym położeniu, co pozwala zachować synchronizację między osiami a procesem. W ten sposób osie mogą zostać w każdej chwili uruchomione ponownie, co oznacza wyraźny wzrost dostępności instalacji. Także w tym przypadku zintegrowana z napędem funkcja skraca czas reakcji, minimalizując tym samym ryzyko. Czasy reakcji funkcji monitorowania mają bezpośredni wpływ na potencjalną dostępność kanałów do momentu wystąpienia wyłączenia bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat bezpiecznego monitorowania ruchu można znaleźć na stronie rozwiązania:

SS2 – Bezpieczne zatrzymanie 2
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe