Bezpieczny kierunek ruchu (SDI)

Monitorowanie bezpiecznego kierunku (SDI) zgodnie z normą EN 61800-5-2 nie dopuszcza do ruchu silnika w nieprawidłowym kierunku. W przypadku wykrycia odchylenia od kierunku ruchu wyzwalana jest określona reakcja.

Bezpieczne monitorowanie kierunku ruchu jest często wykonywane wraz z bezpiecznie ograniczoną prędkością (SLS). W tym przypadku również rozwiązanie wbudowane w napęd umożliwia szybkie jego wyłączenie.W praktyce połączenie to ma szczególne zastosowanie, gdy w niebezpiecznej strefie prowadzone są prace i konieczne jest zapewnienie przemieszczania się napędu w wymaganym kierunku i z wymaganą prędkością maksymalną.

Funkcja bezpieczeństwa realizowana jest przez moduł monitorowania prędkości PNOZ s30!

SDI – Bezpieczeństwo kierunku ruchu
HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Zapytania ofertowe



Telefon: +48 22 573 28 62
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]

Czy ten artykuł był pomocny?
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe