Firma Pilz jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa na poziomie maszyn, dlatego też nasze działania w zakresie cyberbezpieczeństwa również koncentrują się głównie na maszynach. Oferujemy klientom dedykowane rozwiązania produktowe, które zapewniają ochronę przed atakami za pośrednictwem sieci informatycznych, a także przed zagrożeniami ze strony złośliwych lub niezamierzonych zmian w maszynie dokonanych w ramach fizycznego dostępu.
Rozwiązania produktowe w zakresie cyberbezpieczeństwa
Dostęp tylko dla upoważnionych osób!
Nawet najlepszy system ryglowania lub kontroli dostępu jest bezwartościowy, jeśli nieuprawniony dostęp do maszyn przedsiębiorstwa jest możliwy za pośrednictwem sieci. Wymagane jest zatem wprowadzenie kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa, która uwzględnia zagadnienia związane z zarówno bezpieczeństwem maszyn, jak i cyberbezpieczeństwem. Dwa możliwe scenariusze w razie powstania luki w zabezpieczeniach to utrata jakości oraz nieplanowane przestoje maszyn. Z tego powodu jeszcze ważniejsze staje się wdrożenie środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony instalacji i maszyn w taki sposób, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby upoważnione, a manipulacja systemami sterowania za pośrednictwem cyfrowych ataków zewnętrznych nie była możliwa.
Oferujemy spójną koncepcję dostępu do maszyn, która uwzględnia nie tylko bezpieczeństwo maszyn w znaczeniu środków ochrony ludzi, ale również bezpieczeństwo przemysłowe, które zapewnia ochronę maszyn przed manipulacją lub niewłaściwym użyciem. W ramach takiego kompleksowego podejścia zapewniamy powiązanie bezpieczeństwa środowiska IT z bezpieczeństwem środowiska OT maszyny, co pozwala osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa systemów. Podstawą jest norma międzynarodowa IEC 62443 dotycząca cyberbezpieczeństwa, która koncentruje się na bezpieczeństwie informatycznym „systemów automatyki przemysłowej i sterowania (IACS).
Nasze rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa w celu ochrony dostępu i ochrony danych
Kompleksowa oferta w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego firmy Pilz – zapewnienie bezpieczeństwa maszyn krok po kroku:
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: [email protected]