Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Systemy sterowania napędem PMCprimo

Systemy sterowania do prostych i zaawansowanych aplikacji

Systemy sterowania napędem PMCprimo

Systemy sterowania PMCprimo sterują ruchem osi i posiadają funkcjonalność sterownika PLC. Realizują proces automatyzacji uwzględniając zarządzanie ruchem Jest to możliwe dla dużej liczby serwoosi.

PMCprimo to synonim wysokiej wydajności i elastyczności. Istnieje możliwość podłączenia w sposób elastyczny do 32 osi, tworząc rodzaj elektronicznego wału napędowego, który umożliwia wykonywanie prostych zadań CNC. Funkcje standardowe, takie jak na przykład „latająca piła”, „krajalnica poprzeczna” lub „funkcje krzywki” są już zapisane w formie bloków funkcyjnych. Dostępne są również funkcje maszyny takie jak „pakowanie w tuby”. Realizacja wydajnych rozwiązań możliwa jest dzięki wdrożeniu nowoczesnych funkcji, takich jak: zdalna konserwacja, automatyczne ustawianie parametrów dla wymienianych podzespołów systemuudostępnianie wszystkich wejść/wyjść, pozwalając wdrożyć wysoko wydajne rozwiązania o dużej dyspozycyjności.

Nowość: Systemy sterowania ruchem PMCprimo C2 – teraz o jeszcze wyższej wydajności

Wydajne systemy sterowania ruchem PMCprimo C2 umożliwiają realizację funkcji sterownika PLC, CNC i sterowania ruchem oraz zapewniają wsparcie przy wdrażaniu kompletnych zadań w obszarze sterowania. Wydajne systemy sterowania ruchem PMCprimo C2 z procesorem 1,3 GHz i FPGA zapewniają wysoką wydajność i jakość procesu. Dzięki programowaniu z użyciem sterownika typu Soft PLC wyróżniają się krótkim czasem uruchomienia.

Interfejs USB gwarantuje prosty import i eksport danych. Wraz z PMCprimo C2 otrzymujesz interfejs EtherCAT Master. Ponadto system sterowania ruchem PMCprimo C2 obsługuje interfejsy komunikacyjne master i slave, takie jak: Modbus/TCP, CAN lub PROFIBUS-DP-S. Systemy sterowania umożliwiają również równoległe działanie kilku sieci komunikacyjnych (EtherCAT/CANopen).

Systemy sterowania ruchem PMCprimo C2

Wybierz system w zależności od swoich wymagań:

System oparty na bezpiecznym napędzie: PMCprimo DriveP

Dzięki rozwiązaniu sterowania ruchem opartym na bezpiecznym napędzie, system sterowania jest zintegrowany z serwowzmacniaczem za pomocą dodatkowej karty. Inne serwowzmacniacze można łatwo podłączać poprzez magistrale napędu. System PMCprimo DriveP zapewnia kompaktowe, wysoko wydajne rozwiązanie dla Twojej aplikacji!

Ponadto dzięki użyciu modułu PMCprotego S można je łatwo rozbudowywać poprzez dodanie wbudowanych w napęd funkcji bezpieczeństwa. Funkcje bezpiecznego ruchu, zatrzymania i hamowania umożliwiają skrócenie czasów konfiguracji, zmniejszają wymagania w zakresie konserwacji i znacznie obniżają koszty. W urządzeniu zintegrowane są funkcje sterowania ruchem, sterownika PLC i funkcje bezpieczeństwa.

System oparty na sterowniku: PMCprimo MC

System PMCprimo MC z platformą sprzętową opartą na sterownikach, stanowi podstawę systemu otwartego. Dzięki różnym interfejsom system PMCprimo MC jest właściwym rozwiązaniem nawet do złożonych aplikacji! Wysoka moc przetwarzania umożliwia osiąganie krótkich czasów cykli nawet w przypadku złożonych aplikacji. System zapewnia optymalne rozwiązanie dla wymagających procesów.

Korzyści związane z zastosowaniem systemów sterowania ruchem PMCprimo

Niewielkie wymagania pod kątem zajmowanej przestrzeni dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu: PMCprimo DriveP – bezpieczny napęd

  • Zgodność z normą IEC 61131i przejrzysty interfejs programowy
  • Odpowiednie do sterowania ruchem i aplikacji CNC, opcjonalne podłączenie do komputera głównego, prosta rozbudowa z wykorzystaniem zewnętrznych wejść/wyjść za pomocą złącza PSSu
  • Wysoka dyspozycyjność maszyny – karty SD umożliwiają szybkie uruchomienie po wymianie podzespołu
  • Oszczędność kosztów dzięki zintegrowanym funkcjom sterownika PLC, CNC i sterowania ruchem osi, małe wymiary skrzynek sterowniczych dzięki zastosowaniu zintegrowanego rozwiązania
Niewielkie wymagania pod kątem zajmowanej przestrzeni dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu: PMCprimo DriveP – system oparty na bezpiecznym napędzie

Elastyczność dzięki otwartej strukturze PMCprimo MC – oparty na sterowniku

  • Możliwość obsługi większej liczby interfejsów w zróżnicowanych środowiskach automatyzacji.
  • Odpowiedni do bardziej złożonych aplikacji dzięki wysokiej mocy przetwarzania.
  • Ekonomiczne rozwiązanie dla zastosowań wymagających nawet 16 osi
Elastyczność dzięki otwartej strukturze PMCprimo MC – na bazie sterownika

Właściwości techniczne

Parametry techniczne systemu sterowania PMCprimo DriveP

Parametry techniczne systemu sterowania PMCprimo DriveP

  • Obsługa zadań sterowania o  wysokim poziomie wydajności
  • Modułowe i kompaktowe rozwiązanie dzięki dodaniu modułu sterowania ruchem PMCprimo C do serwowzmacniacza
  • Do wszystkich zastosowań związanych z bezpieczeństwem aż do poziomu PL e, zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
Parametry techniczne systemu sterowania PMCprimo MC

Parametry techniczne otwartego systemu sterowania PMCprimo MC

  • Procesy wykorzystujące złożone maszyny na potrzeby dużej liczby osi można łatwo wdrażać dzięki wysokiej mocy przetwarzania
  • Możliwość elastycznego wykorzystania w dowolnym środowisku automatyzacji dzięki dostępnym interfejsom: 3 enkodery, 4 x CANopen, 1 x PROFIBUS-DP Slave + 3 x CANopen
  • 16 wejść cyfrowych i 16 wyjść cyfrowych, każde zapewniające ekonomiczne rozwiązanie sterowania

Systemy sterowania ruchem PMCprimo – odpowiednie rozwiązanie do każdej aplikacji

Dzięki systemowi PMC firmy Pilz masz możliwość integracji wszystkich funkcji sterowania ruchem. Przekłada się to na płynniejszy przebieg procesów produkcyjnych, zmniejszenie liczby występujących usterek i tym samym bardziej ekonomiczną produkcję. Wykorzystaj zalety szerokiej gamy funkcji:

  • IEC 61131-3
  • Pozycjonowanie bezuderzeniowe
  • Wirtualny wał główny
  • Przekładnia elektryczna
  • Mechanizm krzywkowy
  • Regulacja naprężenia wstęgi
  • Interpolacja liniowa i kołowa
  • Układ elektronicznej krzywki obrotowej
  • Wejścia typu „Fast inputs” do detekcji markerów
Rozwiązania dostosowane do wszystkich wymagań

Systemy sterowania ruchem PMCprimo – idealne do szerokiej gamy zastosowań

Systemy sterowania ruchem PMCprimo – idealne do szerokiej gamy zastosowań
  • Transportowanie i sortowanie: np. synchronizacja (w przenośniku kieszeniowym), określona szczelina/odległość, wypełnienie szczeliny, odporność na wstrząsy transport papieru i cieczy itd.
  • Pakowanie w najbardziej zróżnicowanych formach: np. w folię, tuby, blistery, papier, torebki
  • Drukowanie na papierze i etykietowanie: np. znakowanie, cięcie papieru, sztaplowanie, transportowanie, wydruki specjalne, druk kartonowy lub wielokolorowy.
  • Paletyzacja i pakowanie w kartony, m.in. sztaplowanie, pakowanie na tackach
  • Obrabiarki specjalne, m.in. szlifierki, tokarki
  • Specjalne rozwiązanie dla stanowisk testowania, m.in. pozycjonowanie, sterowanie momentem, interpolacja i transformacja oraz robotyka

Nasza oferta produktowa: PMCprimo – do realizacji zadań sterowania i kontroli ruchu

PMCprimo DriveP

Kompaktowy, bazujący na bezpiecznym napędzie system sterowania na potrzeby wysokiej jakości przetwarzania – z opcją dodania wbudowanych w napęd funkcji bezpieczeństwa.

PMCprimo C2

Moduł sterowania ruchem PMCprimo C2 zapewnia wysoką wydajność i jakość procesu.

PMCprimo MC

Korzyści związane z najwyższą elastycznością, zapewnianą przez otwarty system sterowania – na bazie sterownika PMCprimo MC: To właściwy wybór dla aplikacji o dużej skali!

Akcesoria do systemów kontroli ruchu PMCprimo

Akcesoria do systemów sterowania napędami PMCprimo zawierają różne przewody łączące oraz karty i umożliwiając dopasowanie każdej aplikacji.
PMI 6 primo

PMI 6 primo

Systemy sterowania PMI 6 primo umożliwiają realizację funkcji sterownika PLC, CNC oraz sterowania ruchem osi w ramach jednego rozwiązania. Obsługują maksymalnie wydajnie zadania sterowania i kontroli ruchu serwoosi.

PMI 6 primo